Meny Sök

Kabelgenomföring 21.7 mm 18.0 mm Nylon 6/6

This Wire Saddle with its hinged locking top is quarter turn mounted, it is removable and easily snap locks into a custom hole. It is made is from natural UL rated nylon.
Essentra artikelnummer:

10038079

Tillverkarens artikelnummer:

WSLT-9-03-3-01

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0932 kr
5000 - 9999 1,0083 kr
10000 - 19999 0,9528 kr
20000 - 29999 0,9023 kr
30000 + 0,7977 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 093,20 kr

1000 x 1,0932 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total bredd 24.1 mm
Inre höjd 21.7 mm
Inre bredd 18.0 mm
Paneltjocklekar 0.8 - 1.6 mm
Allt material Polyamid
Färg Naturfärgad
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss