Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M6 80.0 Svärtat rostfritt 316

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189983

Tillverkarens artikelnummer:

20189983

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 58,4501 kr
100 - 249 52,6051 kr
250 - 749 46,7602 kr
750 + 40,9152 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

58,45 kr

1 x 58,4501 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 025 80.0
d2 a012 4.2
d3 max 10.5
d4 min 6.5
h1 max 4.70
l2-0.2 7.5
Slutför Svärtad
Material Svärtat rostfritt 316
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss