Meny Sök

Låsskruv Knapphuvud M3 16.0 Svärtat rostfritt 316

Låsande skruv med knapphuvud och torxspår. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20189709

Tillverkarens artikelnummer:

20189709

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 42,9167 kr
100 - 249 38,625 kr
250 - 749 34,3332 kr
750 + 30,0417 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

42,92 kr

1 x 42,9167 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 025 16.0
d2 a012 2.0
d3 max 5.7
d4 min 3.5
h1 max 1.65
l2-0.2 4.5
Slutför Svärtad
Material Svärtat rostfritt 316
Drevtyp Torx-bits
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss