Meny Sök

låsande skruvar – Försänkta

I lager

Låsande skruvar är säkra fästanordningar för fogar och förblir i den komponent de har installerats i, även efter att ha lossats helt, vilket är praktiskt och innebär säkerhet och gör dem lätta att använda i olika tillämpningar. Eftersom skruvarna stannar ordentligt på plats och inte lossnar från montaget är de ett populärt val där skruvar ofta behöver tas bort eller där säkerhet är extra viktigt. Den här sortens skruvar används ofta för elektronik, industriella maskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

De här låsande skruvarna har försänkt huvud och sexkantsspår. Sexkantsspår är idealiskt för precisionsmontage och används där den tillgängliga ytan är mindre. De används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG - generellt, ISO 1207, som kräver att fästelement, när de tas bort, förblir fästade vid fast skydd eller tillämpningar.

Skruvarna är av rostfritt stål, alltså korrosionsresistenta, och något magnetiska. De här skruvarna är vanligt förekommande i elektronik, industrimaskiner, skåp, paneler och medicintekniska produkter.

Tänk på att eftersom de här skruvarna har en mindre skaftdiameter ska de inte dras åt till det föreslagna vridmomentet för en identisk skruv med samma gängstorlek.

  • De är ett vanligt val i tillämpningar där skruvar måste tas bort ofta eller där säkerhet är extra viktigt.
  • Sexkantsspår är perfekta för precisionsmontage och används där utrymmet inte är så stort.
  • Används för att följa maskindirektivet 2006/42/EG – generellt, ISO 1207.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0153.A2

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
52 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d3 max h1 max l1 025 l2 0.25 d1 d2 a012 d4 min Köp
20,205 kr - 28,8642 kr 387 I lager
7.5
2.20
10.0
6.0
M4
2.8
4.5
29,1909 kr - 41,7013 kr 142 I lager
11.0
3.00
35.0
8.0
M6
4.2
6.5
24,9903 kr - 35,7005 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2
2.50
35.0
7.5
M5
3.7
5.5
23,3953 kr - 33,4218 kr 104 I lager
7.5
2.20
35.0
6.0
M4
2.8
4.5
14,888 kr - 21,2684 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6
1.65
35.0
4.5
M3
2.0
3.5
20,7367 kr - 29,6238 kr 604 I lager
7.5
2.20
14.
6.0
M4
2.8
4.5
21,2684 kr - 30,3834 kr 102 I lager
9.2
2.50
14.0
7.5
M5
3.7
5.5
23,927 kr - 34,1814 kr 304 I lager
9.2
2.50
30.0
7.5
M5
3.7
5.5
27,383 kr - 39,1187 kr 512 I lager
9.2
2.50
50.0
7.5
M5
3.7
5.5
28,9781 kr - 41,3975 kr 2 I lager
11.0
3.00
30.0
8.0
M6
4.2
6.5
29,51 kr - 42,1571 kr 104 I lager
11.0
3.00
40.0
8.0
M6
4.2
6.5
23,1294 kr - 33,042 kr Fråga angående leveranstidhär
9.2
2.50
25.0
7.5
M5
3.7
5.5
25,5221 kr - 36,4602 kr 574 I lager
11.0
3.00
16.0
8.0
M6
4.2
6.5
29,51 kr - 42,1571 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0
3.00
50.0
8.0
M6
4.2
6.5
25,2562 kr - 36,0803 kr 44 I lager
7.5
2.20
50.0
6.0
M4
2.8
4.5
22,8635 kr - 32,6623 kr 188 I lager
7.5
2.20
30.0
6.0
M4
2.8
4.5
14,0904 kr - 20,129 kr 437 I lager
5.6
1.65
25.0
4.5
M3
2.0
3.5
15,4196 kr - 22,0279 kr 211 I lager
5.6
1.65
40.0
4.5
M3
2.0
3.5
21,0026 kr - 30,0036 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5
2.20
16.0
6.0
M4
2.8
4.5
26,5854 kr - 37,9793 kr 41 I lager
7.5
2.20
60.0
6.0
M4
2.8
4.5
  • av 3
Låsskruv Försänkt huvud M4 10.0 303 Rostfritt stål

20182199

Prisintervall
28,8642 kr - 20,205 kr

Lagernivåer
387 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 35.0 303 Rostfritt stål

20188528

Prisintervall
41,7013 kr - 29,1909 kr

Lagernivåer
142 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 35.0 303 Rostfritt stål

20188511

Prisintervall
35,7005 kr - 24,9903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 35.0 303 Rostfritt stål

20188498

Prisintervall
33,4218 kr - 23,3953 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 35.0 303 Rostfritt stål

20188474

Prisintervall
21,2684 kr - 14,888 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    35.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 14. 303 Rostfritt stål

20188481

Prisintervall
29,6238 kr - 20,7367 kr

Lagernivåer
604 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    14.
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 14.0 303 Rostfritt stål

20188504

Prisintervall
30,3834 kr - 21,2684 kr

Lagernivåer
102 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    14.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 30.0 303 Rostfritt stål

20180973

Prisintervall
34,1814 kr - 23,927 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 50.0 303 Rostfritt stål

20180997

Prisintervall
39,1187 kr - 27,383 kr

Lagernivåer
512 I lager
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 30.0 303 Rostfritt stål

20181031

Prisintervall
41,3975 kr - 28,9781 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 40.0 303 Rostfritt stål

20181048

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
104 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M5 25.0 303 Rostfritt stål

20181086

Prisintervall
33,042 kr - 23,1294 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.2
  • d4 min
    5.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 16.0 303 Rostfritt stål

20181017

Prisintervall
36,4602 kr - 25,5221 kr

Lagernivåer
574 I lager
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M6 50.0 303 Rostfritt stål

20181055

Prisintervall
42,1571 kr - 29,51 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    11.0
  • d4 min
    6.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 50.0 303 Rostfritt stål

20180928

Prisintervall
36,0803 kr - 25,2562 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 30.0 303 Rostfritt stål

20180904

Prisintervall
32,6623 kr - 22,8635 kr

Lagernivåer
188 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 25.0 303 Rostfritt stål

20180843

Prisintervall
20,129 kr - 14,0904 kr

Lagernivåer
437 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M3 40.0 303 Rostfritt stål

20180867

Prisintervall
22,0279 kr - 15,4196 kr

Lagernivåer
211 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • d4 min
    3.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 16.0 303 Rostfritt stål

20180881

Prisintervall
30,0036 kr - 21,0026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5
Låsskruv Försänkt huvud M4 60.0 303 Rostfritt stål

20180935

Prisintervall
37,9793 kr - 26,5854 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.5
  • d4 min
    4.5