Meny Sök

Låsskruv Försänkt huvud M5 50.0 303 Rostfritt stål

Låsande skruv med försänkt sexkantshuvud. Det är för att förhindra att skruven skruvar loss sig själv. Det innebär att skruven inte kommer ut ur sitt hål i panelen. Den kan användas i gängade såväl som ogängade hål.
Essentra artikelnummer:

20180997

Tillverkarens artikelnummer:

20180997

512 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 40,2923 kr
100 - 249 36,263 kr
250 - 749 32,2339 kr
750 + 28,2046 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

40,29 kr

1 x 40,2923 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M5
l1 025 50.0
d2 a012 3.7
d3 max 9.2
d4 min 5.5
h1 max 2.50
l2 0.25 7.5
Material 303 Rostfritt stål
Drevtyp Huvud sexkantigt
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss