Högtemperaturhjul är perfekta för exempelvis bakugnar, och andra tillämpningar där höga temperaturer kan förväntas, till exempel industriell ugnsutrustning och autoklaver. Och många fler användningsområden som kräver hög värmetålighet. Vi har hjul med bulthål, fast platta och svängplatta. De finns i olika material och färger, inklusive termoplast, rostfritt stål och gummi. Finns med olika lastkapacitet och storlek.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Hjuldiameter | Typ av trissa | Hjulmaterial | Belastningskapacitet | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 375,7328 kr - 731,1278 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 425,1411 kr - 848,1565 kr | 9 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 633,6901 kr - 1 233,3258 kr | 38 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 750,4074 kr - 1 350,3545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 304,3493 kr - 596,5247 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Gummi
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 464,3517 kr - 903,9563 kr | 21 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 362,0881 kr - 722,6824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 302,74 kr - 870,7781 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.378 in
35.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
PA
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
| 164,2845 kr - 472,6391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
101.8 kg
101.8 kg
|
||
| 260,1812 kr - 748,0186 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplastisk polymer
|
100.0 N
100.0 N
|
||
| 203,3962 kr - 585,1435 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Termoplast
|
152.9 kg
152.9 kg
|
||
| 517,2071 kr - 1 007,1105 kr | 4 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 319,574 kr - 621,9412 kr | 8 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul till bulthål
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 230,0358 kr - 450,842 kr | 12 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Termoplast
|
|
||
| 302,6258 kr - 814,4914 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 439,2311 kr - 614,9235 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Hjul med svängplatta
|
Plast
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 390,1675 kr - 546,2345 kr | 12 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Fast platta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 259,6089 kr - 698,638 kr | 2 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 345,0537 kr - 676,2932 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
Länkhjul med fast platta
|
Gummi
|
150.00 N
150.00 N
|
||
| 658,9687 kr - 1 283,0932 kr | 43 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
Hjul med svängplatta, med broms
|
Fenolplast
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta