Meny Sök

Länkhjul 80.0 mm 100.0 kg Bulthål Svart

Länkhjul med bulthål, däck av fenolplast, zinkpläterat hölje av stål.
Essentra artikelnummer:

10277416

Tillverkarens artikelnummer:

494705

8 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 640,5995 kr
20 + 329,1612 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

640,60 kr

1 x 640,5995 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjuldiameter 80.0 mm
Hjulbredd 35.0 mm
Total höjd 108.0 mm
Belastningskapacitet 100.0 kg
Hjulmaterial Fenolplast
Material, trissans hölje Stål
Typ av trissa Hjul till bulthål
Typ av montage Bulthål
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss