10277447
494708
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 11 | 873,6013 kr |
| 12 + | 437,8954 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hjuldiameter | 100.0 mm |
|---|---|
| Hjuldiameter | 3.937 in |
| Hjulbredd | 35.0 mm |
| Hjulbredd | 1.378 in |
| Total höjd | 5 in |
| Total höjd | 127.0 mm |
| Belastningskapacitet | 120.0 kg |
| Belastningskapacitet | 120.0 kg |
| Hjulmaterial | Fenolplast |
| Material, trissans hölje | Stål |
| Typ av trissa | Hjul till bulthål |
| Typ av montage | Bulthål |
| Commodity Code | 7326909890 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta