Meny Sök

Länkhjul med fast platta 100.0 mm 35.0 mm Svart

Länkhjul med fast platta, däck av termoplast, hölje av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

10277560

Tillverkarens artikelnummer:

494720

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 11 614,9235 kr
12 + 439,2311 kr
Standardförpackning: 12

Beställ valfritt antal

Totalpris:

614,92 kr

1 x 614,9235 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Hjuldiameter 100.0 mm
Hjulbredd 35.0 mm
Total höjd 127.0 mm
Belastningskapacitet 150.0 kg
Hjulmaterial Plast
Material, trissans hölje Rostfritt stål
Typ av trissa Hjul med svängplatta
Typ av montage Skruv eller självhäftande remsa
Commodity Code 7326909890

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss