Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.
Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.
Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | HD | D | Färg | Material | Paneltjocklek | H | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10021132 | 2,8918 kr - 2,8918 kr | 139000 I lager |
0.689 in
17.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
|
| Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Vit
|
PA
|
|
|
|
|||
| 2040 I lager |
|
|
Vit
|
PA
|
|
|
|
|||
| 4,1198 kr - 4,1198 kr | 400 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,3538 kr - 2,1318 kr | 100 I lager |
0.252 in
6.40 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1
|
||
| 2,3381 kr - 2,3381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
1
|
||
| 2,4011 kr - 2,4011 kr | 3000 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
1
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.004 in
25.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Svart
|
Nylon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|||
| 9,5437 kr - 13,3611 kr | 800 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Vit
|
Nylon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 6300 I lager |
|
|
Svart
|
PA
|
|
|
|
|||
| 3990 I lager |
|
|
Vit
|
PA
|
|
|
|
|||
| 1,2855 kr - 1,2855 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.189 in
4.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
1
|
||
| 2,9422 kr - 3,6324 kr | 4159 I lager |
2 in
50.8 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
1
|
||
| 1,6744 kr - 2,0672 kr | 35900 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
Svart
|
Nylon 6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
1
|
||
| 1,3903 kr - 2,0826 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,3199 kr - 1,982 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 1,5942 kr - 2,3842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.433 in
11.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 1,5799 kr - 2,3698 kr | 2000 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 2,0395 kr - 3,0736 kr | 86 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
| 1,7809 kr - 2,6858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Genomskinlig
|
SAMPOLYESTER
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta