Meny Sök

Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm 3.2 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

This blanking plug is made of clear co-polyester with a flat design head to minimise distortion. It is used to protect the sharp edges and finish hole in panel thickness of 3.2 mm.
Essentra artikelnummer:

10309063

Tillverkarens artikelnummer:

62WP0625

86 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 2,9841 kr
5000 - 9999 2,3845 kr
10000 + 1,9801 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 15.9 mm
H 10.3 mm
HD 15.9 mm
Färg Genomskinlig
Material SAMPOLYESTER
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss