Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
3,8375 kr - 3,8375 kr 59567 I lager
27.8 mm
31.0 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
2,6661 kr - 2,6661 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
24.6 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
1,5305 kr - 2,2665 kr 22000 I lager
12.7 mm
14.7 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
3,3846 kr - 3,3846 kr 43980 I lager
16.0 mm
20.0 mm
Svart
Nylon
2.0 mm
8.0 mm
1
2,3018 kr - 2,3018 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
18.2 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
4,0443 kr - 4,0443 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
26.0 mm
Svart
Nylon
3.0 mm
9.6 mm
1
2,6142 kr - 2,6142 kr 135315 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
2,1981 kr - 2,1981 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
13.5 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
3,5808 kr - 5,0131 kr 5300 I lager
22.2 mm
25.8 mm
Vit
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
Fråga angående leveranstidhär
Vit
PA
21290 I lager
Svart
PA
5,4529 kr - 5,4529 kr 10058 I lager
38.0 mm
42.7 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.8 mm
1
2,2273 kr - 2,2273 kr 6765 I lager
13.5 mm
15.1 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
2,5098 kr - 2,5098 kr 9940 I lager
19.8 mm
22.6 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
2,499 kr - 2,499 kr 27900 I lager
9.8 mm
13.0 mm
Svart
Nylon
1.4 mm
6.0 mm
1
2,4213 kr - 2,4213 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
21.4 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
1
1,3923 kr - 2,1435 kr 17030 I lager
7.9 mm
9.5 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
7.9 mm
1
7,1008 kr - 7,1008 kr 23478 I lager
45.0 mm
48.4 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
10021101 5,0694 kr - 5,0694 kr 45376 I lager
35.0 mm
38.0 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
3,962 kr - 3,962 kr 2400 I lager
22.2 mm
28.6 mm
Svart
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
  • av 9
Blindplugg 31.0 mm 11.8 mm Nylon Svart

10021170

Prisintervall
3,8375 kr - 3,8375 kr

Lagernivåer
59567 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • HD
    27.8 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 24.6 mm 6.4 mm Nylon Svart

10021088

Prisintervall
2,6661 kr - 2,6661 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 14.7 mm 10.3 mm Nylon Svart

10112168

Prisintervall
2,2665 kr - 1,5305 kr

Lagernivåer
22000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.7 mm
  • HD
    12.7 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 20.0 mm 8.0 mm Nylon Svart

10163023

Prisintervall
3,3846 kr - 3,3846 kr

Lagernivåer
43980 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • HD
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    2.0 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.2 mm 6.4 mm Nylon Svart

10021057

Prisintervall
2,3018 kr - 2,3018 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 26.0 mm 9.6 mm Nylon Svart

10163047

Prisintervall
4,0443 kr - 4,0443 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • HD
    22.0 mm
  • H
    9.6 mm
  • Paneltjocklek
    3.0 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon Svart

10112182

Prisintervall
2,6142 kr - 2,6142 kr

Lagernivåer
135315 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 13.5 mm 6.4 mm Nylon Svart

10021156

Prisintervall
2,1981 kr - 2,1981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.9 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 25.8 mm 14.3 mm Nylon Vit

10261866

Prisintervall
5,0131 kr - 3,5808 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 44.5 mm 48.4 mm 6.4 mm PA Vit

10261903


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Vit
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Blindplugg 25.0 mm 29.8 mm 2.5 mm PA Svart

10261828


Lagernivåer
21290 I lager
Egenskaper
  • Material
    PA
  • Färg
    Svart
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3923509000
Blindplugg 42.7 mm 11.8 mm Nylon Svart

10021163

Prisintervall
5,4529 kr - 5,4529 kr

Lagernivåer
10058 I lager
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
(DIA) N/A Svart Nylon

10021040

Prisintervall
2,2273 kr - 2,2273 kr

Lagernivåer
6765 I lager
Egenskaper
  • D
    15.1 mm
  • HD
    13.5 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 22.6 mm 6.4 mm Nylon Svart

10021071

Prisintervall
2,5098 kr - 2,5098 kr

Lagernivåer
9940 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    19.8 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 13.0 mm 6.0 mm Nylon Svart

10163009

Prisintervall
2,499 kr - 2,499 kr

Lagernivåer
27900 I lager
Egenskaper
  • D
    13.0 mm
  • HD
    9.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 21.4 mm 6.4 mm Nylon Svart

10021064

Prisintervall
2,4213 kr - 2,4213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    21.4 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    6.4 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 9.5 mm 7.9 mm Nylon Svart

10112151

Prisintervall
2,1435 kr - 1,3923 kr

Lagernivåer
17030 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 48.4 mm 11.5 mm Nylon Svart

10021118

Prisintervall
7,1008 kr - 7,1008 kr

Lagernivåer
23478 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 38.0 mm 11.5 mm Nylon Svart

10021101

Prisintervall
5,0694 kr - 5,0694 kr

Lagernivåer
45376 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • HD
    35.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 28.6 mm 11.5 mm Nylon Svart

10021149

Prisintervall
3,962 kr - 3,962 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • D
    28.6 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon