10309025
62WP0312
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,0826 kr |
| 5000 - 9999 | 1,666 kr |
| 10000 + | 1,3903 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.374 in |
|---|---|
| D | 9.5 mm |
| HD | 8.0 mm |
| HD | 0.315 in |
| H | 0.315 in |
| H | 8.0 mm |
| h1 | 0.063 in |
| h1 | 1.6 mm |
| Paneltjocklek | 1.6 mm |
| Paneltjocklek | 0.063 in |
| Material | SAMPOLYESTER |
| Färg | Genomskinlig |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta