Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
10407790 1,7845 kr - 2,2031 kr 6520 I lager
32.0 mm
34.9 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
2,4705 kr - 2,4705 kr 18936 I lager
19.0 mm
23.2 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
2,9402 kr - 3,6299 kr 1773 I lager
30.0 mm
33.3 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
10308899 1,5533 kr - 1,5533 kr 11557 I lager
17.5 mm
20.0 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
4,5367 kr - 5,6009 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
42.7 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
4,2907 kr - 7,2686 kr 1000 I lager
45.0 mm
48.4 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
0,8965 kr - 0,8965 kr 46306 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Vit
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
2,5942 kr - 3,2027 kr 1482 I lager
31.8 mm
34.9 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
2,2309 kr - 2,7541 kr 5163 I lager
22.2 mm
25.8 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
2,1495 kr - 2,6537 kr 100 I lager
45.0 mm
48.4 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
3,3653 kr - 4,1548 kr 15294 I lager
22.2 mm
25.8 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
1,7687 kr - 2,1835 kr 3303 I lager
38.0 mm
42.4 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,5144 kr - 0,6671 kr 3095 I lager
7.9 mm
9.5 mm
Vit
Nylon 6
1.6 mm
7.9 mm
1
0,49 kr - 0,6361 kr Fråga angående leveranstidhär
7.9 mm
9.5 mm
Svart
Nylon 6
1.6 mm
5.9 mm
1
1,1347 kr - 1,4009 kr 1162 I lager
25.5 mm
28 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
12.7 mm
1
0,6819 kr - 0,8846 kr 16189 I lager
14.3 mm
16.7 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,5144 kr - 0,6671 kr 998 I lager
9.5 mm
11.9 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
0,6819 kr - 0,8846 kr 987 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
2,2719 kr - 2,8048 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
38.1 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
0,54 kr - 0,6997 kr 1900 I lager
11.1 mm
13.5 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
  • av 9
Blindplugg 34.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10407790

Prisintervall
2,2031 kr - 1,7845 kr

Lagernivåer
6520 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10308912

Prisintervall
2,4705 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
18936 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 33.3 mm 11.5 mm Nylon 6 Vit

10308950

Prisintervall
3,6299 kr - 2,9402 kr

Lagernivåer
1773 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • HD
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 20.0 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10308899

Prisintervall
1,5533 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
11557 I lager
Egenskaper
  • D
    20.0 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 42.7 mm 11.5 mm Nylon 6 Vit

10308974

Prisintervall
5,6009 kr - 4,5367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 48.4 mm 11.5 mm Nylon 6 Vit

10308981

Prisintervall
7,2686 kr - 4,2907 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon 6 Vit

10308882

Prisintervall
0,8965 kr - 0,8965 kr

Lagernivåer
46306 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 34.9 mm 11.5 mm Nylon 6 Vit

10308967

Prisintervall
3,2027 kr - 2,5942 kr

Lagernivåer
1482 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • HD
    31.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Plugg med snäppfäste 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Vit

10308936

Prisintervall
2,7541 kr - 2,2309 kr

Lagernivåer
5163 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 48.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10407820

Prisintervall
2,6537 kr - 2,1495 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Svart

10407721

Prisintervall
4,1548 kr - 3,3653 kr

Lagernivåer
15294 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 42.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10422823

Prisintervall
2,1835 kr - 1,7687 kr

Lagernivåer
3303 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 9.5 mm 7.9 mm Nylon 6 Vit

10407578

Prisintervall
0,6671 kr - 0,5144 kr

Lagernivåer
3095 I lager
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    7.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 9.5 mm 5.9 mm Nylon 6 Svart

10407479

Prisintervall
0,6361 kr - 0,49 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    7.9 mm
  • H
    5.9 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 28 mm 12.7 mm Nylon 6 Vit

10407776

Prisintervall
1,4009 kr - 1,1347 kr

Lagernivåer
1162 I lager
Egenskaper
  • D
    28 mm
  • HD
    25.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 16.7 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10407653

Prisintervall
0,8846 kr - 0,6819 kr

Lagernivåer
16189 I lager
Egenskaper
  • D
    16.7 mm
  • HD
    14.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 11.9 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10407592

Prisintervall
0,6671 kr - 0,5144 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10407677

Prisintervall
0,8846 kr - 0,6819 kr

Lagernivåer
987 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 38.1 mm 11.8 mm Nylon 6 Vit

10407813

Prisintervall
2,8048 kr - 2,2719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • HD
    34.9 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10407608

Prisintervall
0,6997 kr - 0,54 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6