Meny Sök

Kupade blindpluggar

I lager

Dessa välvda blindpluggar lämpar sig för att täta håligheter i plåtpaneler. De är utformade för att täppa till öppningar i utrustning och maskiner som ett skydd mot vassa kanter. De fungerar också som en säker barriär mot damm, smuts, fukt och andra föroreningar.

Den välvda formen ger snygg och prydlig finish och bidrar till att avleda påverkan och minskar därmed risken för skador på pluggen eller utrustningen där de är placerade. De är korrosionsbeständiga och isolerar mot elektricitet.

Lätta att placera, tillverkade för att passa ordentligt i den öppning som ska tätas där de säkerställer tät och säker tätning. De finns i olika varianter för att passa många håldiametrar och paneltjocklekar. Kan användas i branscher som exempelvis tillverkning, byggnation och elektronik.

  • Ger korrosionsbeständighet och elektrisk isolering.
  • Förhindrar damm, smuts, fukt och andra föroreningar från att tränga in.
  • Passar ordentligt in i den öppning de ska täppa till och säkerställer säker passning.
Material: Nylon, Nylon 6, Nylon 6/6, HDPE, SAMPOLYESTER Färg: Svart, Vit, Grå, Naturfärgad, Genomskinlig Materialets flamsäkerhetsklass: UL94 V-2, Serienummer: SR1086, SRTFLA, SR1740, SRF0001

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet HD D Färg Material Paneltjocklek H Typ Köp
4,4786 kr - 5,5291 kr 423 I lager
50.8 mm
55.1 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.9 mm
1
2,4705 kr - 2,4705 kr 11936 I lager
19.0 mm
23.2 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
1,169 kr - 1,4432 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
30.9 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
4,5367 kr - 5,6009 kr Fråga angående leveranstidhär
38.0 mm
42.7 mm
Vit
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
1,5799 kr - 2,3698 kr 2000 I lager
9.5 mm
12.0 mm
Genomskinlig
SAMPOLYESTER
3.2 mm
10.3 mm
2
2,0395 kr - 3,0736 kr 86 I lager
15.9 mm
18.2 mm
Genomskinlig
SAMPOLYESTER
3.2 mm
10.3 mm
2
1,5942 kr - 2,3842 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
13.5 mm
Genomskinlig
SAMPOLYESTER
3.2 mm
10.3 mm
2
1,3903 kr - 2,0826 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0 mm
9.5 mm
Genomskinlig
SAMPOLYESTER
1.6 mm
8.0 mm
2
2,1495 kr - 2,6537 kr 100 I lager
45.0 mm
48.4 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
1,7687 kr - 2,1835 kr 3303 I lager
38.0 mm
42.4 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
3,3653 kr - 4,1548 kr 18294 I lager
22.2 mm
25.8 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.5 mm
1
1,1479 kr - 1,1479 kr 80 I lager
17.5 mm
19.8 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
10407790 1,7845 kr - 2,2031 kr 6520 I lager
32.0 mm
34.9 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
11.8 mm
1
2,1302 kr - 3,5525 kr 20095 I lager
19.1 mm
23.2 mm
Svart
Nylon 6
3.2 mm
10.3 mm
1
1,2219 kr - 1,9379 kr 495 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Vit
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
3,5061 kr - 7,7223 kr Fråga angående leveranstidhär
38.1 mm
42.4 mm
Svart
Nylon
6.4 mm
14.3 mm
1
1,9231 kr - 3,5357 kr 880 I lager
20.6 mm
22.6 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
10.3 mm
1
2,1302 kr - 3,8907 kr 2857 I lager
25.4 mm
30.5 mm
Vit
Nylon
3.2 mm
11.5 mm
1
1,2219 kr - 1,9379 kr 585 I lager
4.8 mm
6.4 mm
Svart
Nylon
1.6 mm
5.9 mm
1
1,2471 kr - 1,9823 kr 3991 I lager
6.4 mm
8.0 mm
Vit
Nylon
1.6 mm
8.0 mm
1
  • av 9
Blindplugg 55.1 mm 11.9 mm Nylon 6 Vit

10407837

Prisintervall
5,5291 kr - 4,4786 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • D
    55.1 mm
  • HD
    50.8 mm
  • H
    11.9 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Vit

10308912

Prisintervall
2,4705 kr - 2,4705 kr

Lagernivåer
11936 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 30.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10407783

Prisintervall
1,4432 kr - 1,169 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    30.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 42.7 mm 11.5 mm Nylon 6 Vit

10308974

Prisintervall
5,6009 kr - 4,5367 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.7 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 12.0 mm 10.3 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

10309032

Prisintervall
2,3698 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.0 mm
  • HD
    9.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    SAMPOLYESTER
Blindplugg 18.2 mm 10.3 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

10309063

Prisintervall
3,0736 kr - 2,0395 kr

Lagernivåer
86 I lager
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • HD
    15.9 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    SAMPOLYESTER
Blindplugg 13.5 mm 10.3 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

10309049

Prisintervall
2,3842 kr - 1,5942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    13.5 mm
  • HD
    11.0 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    SAMPOLYESTER
Blindplugg 9.5 mm 8.0 mm SAMPOLYESTER Genomskinlig

10309025

Prisintervall
2,0826 kr - 1,3903 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    9.5 mm
  • HD
    8.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
Blindplugg 48.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10407820

Prisintervall
2,6537 kr - 2,1495 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • D
    48.4 mm
  • HD
    45.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 42.4 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10422823

Prisintervall
2,1835 kr - 1,7687 kr

Lagernivåer
3303 I lager
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 25.8 mm 11.5 mm Nylon 6 Svart

10407721

Prisintervall
4,1548 kr - 3,3653 kr

Lagernivåer
18294 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • HD
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 19.8 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10407684

Prisintervall
1,1479 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • D
    19.8 mm
  • HD
    17.5 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 34.9 mm 11.8 mm Nylon 6 Svart

10407790

Prisintervall
2,2031 kr - 1,7845 kr

Lagernivåer
6520 I lager
Egenskaper
  • D
    34.9 mm
  • HD
    32.0 mm
  • H
    11.8 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 23.2 mm 10.3 mm Nylon 6 Svart

10308905

Prisintervall
3,5525 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
20095 I lager
Egenskaper
  • D
    23.2 mm
  • HD
    19.1 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon 6
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon Vit

10355619

Prisintervall
1,9379 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
495 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 42.4 mm 14.3 mm Nylon Svart

10355633

Prisintervall
7,7223 kr - 3,5061 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.4 mm
  • HD
    38.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Paneltjocklek
    6.4 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 22.6 mm 10.3 mm Nylon Vit

10355572

Prisintervall
3,5357 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
880 I lager
Egenskaper
  • D
    22.6 mm
  • HD
    20.6 mm
  • H
    10.3 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 30.5 mm 11.5 mm Nylon Vit

10355589

Prisintervall
3,8907 kr - 2,1302 kr

Lagernivåer
2857 I lager
Egenskaper
  • D
    30.5 mm
  • HD
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Paneltjocklek
    3.2 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 6.4 mm 5.9 mm Nylon Svart

10355626

Prisintervall
1,9379 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • D
    6.4 mm
  • HD
    4.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon
Blindplugg 8.0 mm 8.0 mm Nylon Vit

10355480

Prisintervall
1,9823 kr - 1,2471 kr

Lagernivåer
3991 I lager
Egenskaper
  • D
    8.0 mm
  • HD
    6.4 mm
  • H
    8.0 mm
  • Paneltjocklek
    1.6 mm
  • Material
    Nylon