10308974
62MP1500W
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 250 - 1249 | 5,6009 kr |
| 1250 - 4999 | 5,0408 kr |
| 5000 + | 4,5367 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 42.7 mm |
|---|---|
| D | 1.681 in |
| HD | 38.0 mm |
| HD | 1.496 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| Paneltjocklek | 0.126 in |
| Paneltjocklek | 3.2 mm |
| Material | Nylon 6 |
| Färg | Vit |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Typ | 1 |
| Commodity Code | 3923509000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta