Meny Sök

Kulspärrbultar - Single acting - L-handtag

I produktion

Boll-låspinnar, enkelverkande med ett L-handtag, är utformade för snabb fastsättning och låsning av ofta upprepade anslutningar. De har en fjädrande mekanism som möjliggör enkel insättning och borttagning, samtidigt som den säkerställer ett fast grepp när den är aktiverad.

Den enkelverkande konstruktionen innebär att tryckning på aktuatorn frigör låskulorna. Detta möjliggör en sömlös avkoppling utan behov av extra utrustning, medan frigörandet har motsatt effekt och låser det. L-handtaget erbjuder ett ergonomiskt grepp, vilket förbättrar användbarheten och kontrollen. Detta gör dessa stift idealiska för högfrekventa tillämpningar.

Konstruerad av rostfritt stål, med fördel av hög styrka, korrosionsbeständighet och långsiktig tillförlitlighet.

  • Kan tåla temperaturer som sträcker sig från -30 C upp till +150 C.
  • Bred användning i tillämpningar som kräver snabb montering och demontering, såsom fixturuppställningar, maskinjusteringar, gymutrustning, ljudriggningssystem och modulära strukturer.
Material: 303 Rostfritt stål Serienummer: SR33220

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet l1 d1 d3 l3 l4 d2 l2 Köp
228,6694 kr - 285,8082 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0
5.0
11.8
31.6
21.9
55
6.0
264,0247 kr - 330,0595 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
285,352 kr - 356,7471 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
427,914 kr - 534,8925 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
276,7983 kr - 346,0264 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
216,8082 kr - 270,9818 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
228,6694 kr - 285,8082 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
268,5867 kr - 335,7619 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
228,6694 kr - 285,8082 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
445,0214 kr - 556,2198 kr Fråga angående leveranstidhär
110.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
241,3289 kr - 301,6611 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
250,6809 kr - 313,4082 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
258,4363 kr - 322,9884 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
241,3289 kr - 301,6611 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
6.0
11.8
31.6
21.9
7.0
7.0
268,5867 kr - 335,7619 kr Fråga angående leveranstidhär
70.0
8.0
14.7
35.8
24.4
9.5
8.2
396,5504 kr - 495,6595 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
386,2859 kr - 482,8859 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
396,5504 kr - 495,6595 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0
10.0
14.7
35.8
24.4
12.0
9.6
416,0528 kr - 520,0661 kr Fråga angående leveranstidhär
90.0
12.0
18.2
35.1
22.7
14.5
10.6
228,6694 kr - 285,8082 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
5.0
11.8
31.6
21.9
5.5
6.0
  • av 2
Kulspärrbult 5.0 45.0 55 303 Rostfritt stål

20760571

Prisintervall
285,8082 kr - 228,6694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    45.0
  • d2
    55
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 5.0 80.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760618

Prisintervall
330,0595 kr - 264,0247 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    80.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 8.0 100.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760700

Prisintervall
356,7471 kr - 285,352 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    100.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 12.0 100.0 14.5 303 Rostfritt stål

20760786

Prisintervall
534,8925 kr - 427,914 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    100.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kulspärrbult 8.0 90.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760694

Prisintervall
346,0264 kr - 276,7983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    90.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 6.0 15.0 7.0 303 Rostfritt stål

20760649

Prisintervall
270,9818 kr - 216,8082 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    15.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kulspärrbult 5.0 50.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760588

Prisintervall
285,8082 kr - 228,6694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    50.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 8.0 80.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760687

Prisintervall
335,7619 kr - 268,5867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    80.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 5.0 40.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760564

Prisintervall
285,8082 kr - 228,6694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    40.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 12.0 110.0 14.5 303 Rostfritt stål

20760793

Prisintervall
556,2198 kr - 445,0214 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    110.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kulspärrbult 5.0 60.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760595

Prisintervall
301,6611 kr - 241,3289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    60.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 5.0 70.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760601

Prisintervall
313,4082 kr - 250,6809 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    70.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0
Kulspärrbult 8.0 60.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760663

Prisintervall
322,9884 kr - 258,4363 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    60.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 6.0 60.0 7.0 303 Rostfritt stål

20760625

Prisintervall
301,6611 kr - 241,3289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    6.0
  • l1
    60.0
  • d2
    7.0
  • d3
    11.8
  • l2
    7.0
Kulspärrbult 8.0 70.0 9.5 303 Rostfritt stål

20760670

Prisintervall
335,7619 kr - 268,5867 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    8.0
  • l1
    70.0
  • d2
    9.5
  • d3
    14.7
  • l2
    8.2
Kulspärrbult 10.0 100.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760748

Prisintervall
495,6595 kr - 396,5504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    100.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 10.0 60.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760717

Prisintervall
482,8859 kr - 386,2859 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    60.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 10.0 90.0 12.0 303 Rostfritt stål

20760731

Prisintervall
495,6595 kr - 396,5504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    10.0
  • l1
    90.0
  • d2
    12.0
  • d3
    14.7
  • l2
    9.6
Kulspärrbult 12.0 90.0 14.5 303 Rostfritt stål

20760779

Prisintervall
520,0661 kr - 416,0528 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    12.0
  • l1
    90.0
  • d2
    14.5
  • d3
    18.2
  • l2
    10.6
Kulspärrbult 5.0 35.0 5.5 303 Rostfritt stål

20760557

Prisintervall
285,8082 kr - 228,6694 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    5.0
  • l1
    35.0
  • d2
    5.5
  • d3
    11.8
  • l2
    6.0