Meny Sök

Kulspärrbult 12.0 110.0 14.5 303 Rostfritt stål

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760793

Tillverkarens artikelnummer:

20760793

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 572,9064 kr
10 - 19 515,5805 kr
20 - 49 486,9176 kr
50 + 458,3721 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

572,91 kr

1 x 572,9064 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 12.0
l1 110.0
d2 14.5
d3 18.2
l2 10.6
l3 35.1
l4 22.7
l5 57.1
Location hole dia. tol. H11 12.0
Shearing resistance kN 87.0
Vikt g 145.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss