Meny Sök

Kulspärrbult 6.0 60.0 7.0 303 Rostfritt stål

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra artikelnummer:

20760625

Tillverkarens artikelnummer:

20760625

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 310,711 kr
10 - 19 279,6986 kr
20 - 49 264,075 kr
50 + 248,5688 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

310,71 kr

1 x 310,711 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 6.0
l1 60.0
d2 7.0
d3 11.8
l2 7.0
l3 31.6
l4 21.9
l5 43.8
Location hole dia. tol. H11 6.0
Shearing resistance kN 21.0
Vikt g 30.0
Material 303 Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss