20760670
20760670
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 335,7619 kr |
| 10 - 19 | 302,2314 kr |
| 20 - 49 | 285,352 kr |
| 50 + | 268,5867 kr |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 8.2 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 8.0 |
| Shearing resistance kN | 38.0 |
| Vikt g | 56.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta