Meny Sök

Kulskruvar

I lager

Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.

Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.

OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.

  • Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjära rörelser.
  • Konverterar roterande rörelse till linjär rörelse.
  • Används i en mängd olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
356 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Lead Köp
84 646,2034 kr - 105 807,7961 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x50
50.0
8 753,4632 kr - 10 941,7573 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
1000.0
80x10
10.0
30 943,5278 kr - 38 679,4814 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
5000.0
63x10
10.0
15 563,2258 kr - 19 454,0442 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
2500.0
63x10
10.0
Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
500.0
63x10
10.0
24 791,5026 kr - 30 989,3065 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
4000.0
63x10
10.0
42 414,5636 kr - 53 018,1507 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
2500.0
50x50
50.0
40 171,8045 kr - 50 214,7437 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
6500.0
63x10
10.0
9 376,4319 kr - 11 720,6056 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
1500.0
63x10
10.0
10 192,4803 kr - 12 740,6542 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
600.0
50x50
50.0
4 347,8772 kr - 5 434,9062 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x20
20.0
52 347,4139 kr - 65 434,3271 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
6000.0
80x10
10.0
39 306,1719 kr - 49 132,7448 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
4500.0
80x10
10.0
17 536,438 kr - 21 920,5833 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
2000.0
80x10
10.0
5 273,2498 kr - 6 591,5204 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
600.0
80x10
10.0
76 199,8037 kr - 95 249,8263 kr Fråga angående leveranstidhär
53.58
50.0
44.05
4500.0
50x50
50.0
4 401,4042 kr - 5 501,803 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
500.0
80x10
10.0
4 363,4096 kr - 5 454,2739 kr Fråga angående leveranstidhär
65.15
63.0
58.8
700.0
63x10
10.0
30 612,2097 kr - 38 265,2263 kr Fråga angående leveranstidhär
82.15
80.0
75.8
3500.0
80x10
10.0
13 507,5724 kr - 16 884,4237 kr Fråga angående leveranstidhär
52.15
50.0
45.80
3500.0
50x10
10.0
  • av 18
Kulskruv 50x50 5000.0 Stål

20179373

Prisintervall
105 807,7961 kr - 84 646,2034 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 80x10 1000.0 Stål

20179601

Prisintervall
10 941,7573 kr - 8 753,4632 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 63x10 5000.0 Stål

20179526

Prisintervall
38 679,4814 kr - 30 943,5278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 63x10 2500.0 Stål

20179472

Prisintervall
19 454,0442 kr - 15 563,2258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 63x10 500.0 Stål

20179403


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 63x10 4000.0 Stål

20179502

Prisintervall
30 989,3065 kr - 24 791,5026 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 50x50 2500.0 Stål

20179328

Prisintervall
53 018,1507 kr - 42 414,5636 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 63x10 6500.0 Stål

20179557

Prisintervall
50 214,7437 kr - 40 171,8045 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 63x10 1500.0 Stål

20179458

Prisintervall
11 720,6056 kr - 9 376,4319 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 50x50 600.0 Stål

20179274

Prisintervall
12 740,6542 kr - 10 192,4803 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 50x20 1500.0 Stål

20179168

Prisintervall
5 434,9062 kr - 4 347,8772 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Lead
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 80x10 6000.0 Stål

20179700

Prisintervall
65 434,3271 kr - 52 347,4139 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 80x10 4500.0 Stål

20179670

Prisintervall
49 132,7448 kr - 39 306,1719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 80x10 2000.0 Stål

20179625

Prisintervall
21 920,5833 kr - 17 536,438 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 80x10 600.0 Stål

20179571

Prisintervall
6 591,5204 kr - 5 273,2498 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 50x50 4500.0 Stål

20179366

Prisintervall
95 249,8263 kr - 76 199,8037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Lead
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Kulskruv 80x10 500.0 Stål

20179564

Prisintervall
5 501,803 kr - 4 401,4042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 63x10 700.0 Stål

20179427

Prisintervall
5 454,2739 kr - 4 363,4096 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Kulskruv 80x10 3500.0 Stål

20179656

Prisintervall
38 265,2263 kr - 30 612,2097 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    80x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    82.15
  • d2
    80.0
  • d3
    75.8
Kulskruv 50x10 3500.0 Stål

20179069

Prisintervall
16 884,4237 kr - 13 507,5724 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Lead
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80