Meny Sök

Kulskruv 50x50 4500.0 Stål

Kulskruv med en diameter på 50 mm används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kulorna hålls av en bur och rullar på spindelgängorna medan den roterar. Det gör att kulskruven ska överföra rörelse med mycket låg friktion, vilket gör den idealisk när precision och jämnhet är viktigt.
Essentra artikelnummer:

20179366

Tillverkarens artikelnummer:

20179366

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 98 107,3212 kr
5 - 19 88 296,6149 kr
20 + 78 485,7979 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

98 107,32 kr

1 x 98 107,3212 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Screw dia. x lead 50x50
Lead 50.0
d1 53.58
d2 50.0
d3 44.05
l1 4500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-3
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss