Kulskruvar är precisionskomponenter som används i system med linjär rörelse för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelser till linjära. De består av ett gängat skaft (eller mutter) och en uppsättning precisionsslipade kullager. Kullagren rullar mellan skaftet och muttern och minskar då friktion och slitage, vanliga problem i system med glidrörelse.
Vanligt förekommande i olika industriella tillämpningar, särskilt för fordon, flyg och medicinsk utrustning. Ett stort urval kulskruvar tillhandahålls baserat på diameter.
OBS! Ta inte bort kulmuttern från hylsan innan montering, eftersom kulorna kommer att lossna och muttern blir oanvändbar.Kulskruvar är precisionskomponenter som används i linjära rörelsesystem för att effektivt och exakt omvandla roterande rörelse till linjär rörelse.
Material: Stål Serienummer: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Lead | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 302,9467 kr - 5 378,6527 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 3 654,7666 kr - 4 568,5197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
1500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 696,8119 kr - 2 121,0149 kr | Fråga angående leveranstidhär |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
800.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 6 840,7808 kr - 8 551,0191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 4 651,9574 kr - 5 814,916 kr | 8 I lager |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 8 741,5105 kr - 10 926,9065 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 10 034,302 kr - 12 542,8406 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
5000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 1 229,4134 kr - 1 536,8282 kr | 1 I lager |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
800.0
|
20x5
|
5.0
|
||
| 7 080,5103 kr - 8 850,7117 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 2 687,9726 kr - 3 359,9042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
1000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 4 599,9011 kr - 5 749,8087 kr | Fråga angående leveranstidhär |
33.35
|
32.0
|
29.38
|
2000.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 6 029,5403 kr - 7 536,9807 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 14 207,4158 kr - 17 759,2697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 6 408,2094 kr - 8 010,3172 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
1500.0
|
50x5
|
5.0
|
||
| 9 991,4756 kr - 12 489,3875 kr | Fråga angående leveranstidhär |
52.15
|
50.0
|
45.80
|
2500.0
|
50x10
|
10.0
|
||
| 26 558,282 kr - 33 197,7787 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 8 023,3066 kr - 10 029,1887 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
1000.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 4 749,5475 kr - 5 936,9958 kr | Fråga angående leveranstidhär |
39.52
|
40.0
|
33.2
|
500.0
|
40x80
|
80.0
|
||
| 18 036,6877 kr - 22 545,878 kr | 1 I lager |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 7 197,7906 kr - 8 997,2629 kr | Fråga angående leveranstidhär |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta