Meny Sök

Kulskruv 63x10 500.0 Stål

Kulskruv med en diameter på 63 mm används för att omvandla roterande rörelse till linjär rörelse. Kulorna hålls av en bur och rullar på spindelgängorna medan den roterar. Det gör att kulskruven ska överföra rörelse med mycket låg friktion, vilket gör den idealisk när precision och jämnhet är viktigt.
Essentra artikelnummer:

20179403

Tillverkarens artikelnummer:

20179403

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Screw dia. x lead 63x10
Lead 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,09x10-2
Material Stål
Commodity Code 7215508000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss