20179458
20179458
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 4 | 11 720,6056 kr |
| 5 - 19 | 10 548,5307 kr |
| 20 + | 9 376,4319 kr |
| Screw dia. x lead | 63x10 |
|---|---|
| Lead | 10.0 |
| d1 | 65.15 |
| d2 | 63.0 |
| d3 | 58.8 |
| l1 | 1500.0 |
| Mass moment of inertia kg·m² | 1,09x10-2 |
| Material | Stål |
| Commodity Code | 7215508000 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta