Meny Sök

Kulmatningar - Medelkraftiga

I lager

Medelkraftiga kulmatningar, korrosionsbeständiga och försedda med ett utlopp för smuts och samt tätning av yllefilt för maximal effektivitet. Den stora lastbärande kulan är placerad över många små kulor som är inkapslade i ett hemisfäriskt hölje.

Den har stor stödyta för bättre stabilitet och kan användas för hantering av gods och bagage, monteringslinjer och maskinlastning, system för skjutdörrar samt maskinbord. Används ofta i tung industri som exempelvis tillverkning, fordon och frakt.

  • Material: Zink, stål, rostfritt stål
  • Färg: Naturfärgad

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
24 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kuldiameter Total diameter Kulans bredd Huvudets höjd Diameter Total höjd Köp
52,241 kr - 70,0628 kr 16 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
75.2 mm
52,241 kr - 147,1319 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
64,2129 kr - 180,5579 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
66,1175 kr - 186,2718 kr 6 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
57.7 mm
66,1175 kr - 186,2718 kr 317 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
62,9885 kr - 177,1296 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
62.7 mm
23 I lager
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
170,7355 kr - 480,5356 kr 125 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
487,7188 kr - 1 372,1835 kr 42 I lager
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
122,0317 kr - 343,403 kr 119 I lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
160,3962 kr - 451,3949 kr 37 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
24 I lager
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
20 I lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
52,241 kr - 70,0628 kr 50 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
65.2 mm
66,1175 kr - 186,2718 kr 40 I lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
120,8073 kr - 339,9747 kr 38 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
159,988 kr - 450,2521 kr 578 I lager
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
52,241 kr - 70,0628 kr 19 I lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
  • av 2
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301760

Prisintervall
70,0628 kr - 52,241 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 55.2 mm (H) 32.1 mm

10301739

Prisintervall
147,1319 kr - 52,241 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Prisintervall
180,5579 kr - 64,2129 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Huvudets höjd
    4.8 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301777

Prisintervall
186,2718 kr - 66,1175 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Prisintervall
186,2718 kr - 66,1175 kr

Lagernivåer
317 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301784

Prisintervall
177,1296 kr - 62,9885 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    39.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    60.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    140.0 kg
  • Kroppens diameter
    69.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.9 mm
Kulmatning 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zink

10302521

Prisintervall
480,5356 kr - 170,7355 kr

Lagernivåer
125 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Commodity Code
    8301300000
Kulmatning 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Prisintervall
1 372,1835 kr - 487,7188 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    39.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    60.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    140.0 kg
  • Kroppens diameter
    55.5 mm
  • Huvudets höjd
    54.8 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    25.0 kg
  • Kroppens diameter
    38.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
Kulmatning 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Prisintervall
343,403 kr - 122,0317 kr

Lagernivåer
119 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    25.0 kg
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    38.0 mm
  • Huvudets höjd
    6.3 mm
Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Prisintervall
451,3949 kr - 160,3962 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    39.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    60.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    140.0 kg
  • Kroppens diameter
    69.0 mm
  • Huvudets höjd
    11.9 mm
Kulmatning 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    250.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    250. kg
  • Kroppens diameter
    44.5 mm
  • Huvudets höjd
    5.6 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301753

Prisintervall
70,0628 kr - 52,241 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 67.7 mm (H) 39.7 mm

10301791

Prisintervall
186,2718 kr - 66,1175 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    25.4 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    25.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    55.0 kg
  • Kroppens diameter
    39.7 mm
  • Huvudets höjd
    39.7 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Prisintervall
339,9747 kr - 120,8073 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    25.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm
Kulmatning 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Prisintervall
450,2521 kr - 159,988 kr

Lagernivåer
578 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    12.7 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    35.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    35.0 kg
  • Kroppens diameter
    20.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.5 mm
Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Prisintervall
70,0628 kr - 52,241 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Kuldiameter
    19.0 mm
  • Belastningskapacitet, kula nere
    10.0 kg
  • Belastningskapacitet, kula uppe
    20.0 kg
  • Kroppens diameter
    32.1 mm
  • Huvudets höjd
    30.2 mm