Meny Sök

Kulmatning 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10302422

Tillverkarens artikelnummer:

551045

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 50

Beställ valfritt antal

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 19.0 mm
Belastningskapacitet, kula nere 10.0 kg
Belastningskapacitet, kula uppe 25.0 kg
Kroppens diameter 38.0 mm
Huvudets höjd 6.3 mm
Total höjd 32.5 mm
Färg Naturfärgad
Commodity Code 8301300000
Allt material Zink; kolstål
Monteringsmetod Montering med bas
Kulans bredd 19.0 mm
Kulmaterial Kolstål
Stommens höjd 25.8 mm
Typ Kulmatningar - Medelkraftiga
Total diameter 32.1 mm
Diameter 32.1 mm
Riktning Upp/ner

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss