Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10302446
551047
| Antal | Enhetspris |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kuldiameter | 1 in |
|---|---|
| Kuldiameter | 25.4 mm |
| Belastningskapacitet, kula nere | 250.0 kg |
| Belastningskapacitet, kula nere | 250.0 kg |
| Belastningskapacitet, kula uppe | 551.2 lbs |
| Belastningskapacitet, kula uppe | 250. kg |
| Kroppens diameter | 44.5 mm |
| Kroppens diameter | 1.752 in |
| Huvudets höjd | 0.22 in |
| Huvudets höjd | 5.6 mm |
| Total höjd | 41.4 mm |
| Total höjd | 1.63 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Commodity Code | 7326909890 |
| Allt material | Kolstål |
| Monteringsmetod | Press Fit |
| Kulans bredd | 25.4 mm |
| Kulans bredd | 1 in |
| Kulmaterial | Kolstål |
| Stommens höjd | 35.8 mm |
| Stommens höjd | 1.409 in |
| Typ | Kulmatningar - Medelkraftiga |
| Total diameter | 44.5 mm |
| Total diameter | 1.752 in |
| Diameter | 1.752 in |
| Diameter | 44.5 mm |
| Riktning | Upp/ner |