Meny Sök

Kulmatning 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

This ball transfer unit contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Essentra artikelnummer:

10301845

Tillverkarens artikelnummer:

550987

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 185,9747 kr
25 - 49 88,5594 kr
50 + 66,1393 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

185,97 kr

1 x 185,9747 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 25.4 mm
Belastningskapacitet, kula nere 25.0 kg
Belastningskapacitet, kula uppe 55.0 kg
Kroppens diameter 44.5 mm
Huvudets höjd 4.8 mm
Total höjd 31.5 mm
Commodity Code 8301300000
Allt material Zink
Monteringsmetod Montering med bas
Kulans bredd 25.4 mm
Kulmaterial Kolstål
Stommens höjd 30.5 mm
Typ Kulmatningar - Medelkraftiga
Total diameter 44.5 mm
Diameter 39.7 mm
Riktning Upp/ner

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss