Meny Sök

Kulmatning 67.7 mm (H) 39.7 mm

Denna kulmatningsenhet har lager av kolstål med förzinkade pressningar och kan skruvas på plats. Kan bland annat användas vid gods- och bagagehantering, monteringslinjer och maskinlastning.
Essentra artikelnummer:

10301791

Tillverkarens artikelnummer:

550982

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 191,86 kr
20 - 39 91,3619 kr
40 + 68,101 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

191,86 kr

1 x 191,86 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kuldiameter 25.4 mm
Belastningskapacitet, kula nere 25.0 kg
Belastningskapacitet, kula uppe 55.0 kg
Kroppens diameter 39.7 mm
Huvudets höjd 39.7 mm
Total höjd 67.7 mm
Gängstorlek M8
Commodity Code 8301300000
Allt material Zink
Monteringsmetod Threaded Stud
Kulans bredd 25.4 mm
Kulmaterial Kolstål
Stommens höjd 39.7 mm
Typ Kulmatningar - Medelkraftiga
Total diameter 39.7 mm
Diameter 39.7 mm
Riktning Upp/ner

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss