Meny Sök

Kraftiga länkhuvud – hona

I lager

Dessa kraftiga länkhuvuden, hona, kopplar samman två stavar, kablar eller andra komponenter och avslutas med ett inbyggt sfäriskt glidlager. De består av en gängad hylsa, hona, och ett inbyggd sfäriskt glidlager. Glidlagret bär upp både radiella och axiella laster. Medger vinkelförskjutning, perfekt för tillämpningar där flexibilitet och lastkapacitet krävs.

Kulan i länkhuvudets ände bärs upp av en plastisk lagerskål av glasfiberarmerad nylon/Teflon-komposit. Denna utformning gör att länkhuvudet inte kräver underhåll. Länkhuvuden med glidlager har minimal initial rörelsefriktion och nästan ingen frigång. En annan fördel med det plastiska materialet är att det kan absorbera många främmande partiklar och därmed minska risken för personskada.

Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage. Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent. Klarar också temperaturer från -30 C till +60 C med upprätthållen lastkapacitet. Högre temperaturer sänker lastkapaciteten. Används i styrsystem, upphängningssystem och kopplingar för fordonskonstruktion samt industriautomation

  • Det hongängade höljet underlättar anslutningen till motsvarande komponent.
  • Det utgör en finish som håller länge och är resistent mot korrosion och slitage
  • Klarar temperaturer från -30 C till +60 C och samtidigt upprätthålla lastkapaciteten.
Material: Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3566, SRR3551

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Handgänga d4 l1 d2 d1 d3 l2 Köp
232,8665 kr - 291,0532 kr 14 I lager
Left Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
498,59 kr - 623,2076 kr 3 I lager
Left Hand
36.0
57.0
M14
14.0
25.40
25.0
783,3108 kr - 979,1386 kr 19 I lager
Left Hand
50.0
77.0
M20x1.5
20.0
34.92
33.0
589,6338 kr - 737,0721 kr 5 I lager
Left Hand
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
1 471,6351 kr - 1 839,514 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
70.0
110.0
M27x2.0
30.0
50.80
51.0
263,5728 kr - 329,4063 kr 11 I lager
Right Hand
24.0
36.0
M8
8.0
15.87
16.0
589,6338 kr - 737,0721 kr 20 I lager
Left Hand
42.0
64.0
M16
16.0
28.57
28.0
1 041,6266 kr - 1 302,093 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
54.0
84.0
M22x1.5
22.0
38.10
37.0
1 605,8112 kr - 2 007,264 kr 20 I lager
Left Hand
70.0
110.0
M30x2.0
30.0
50.80
51.0
589,6338 kr - 737,0721 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
42.0
64.0
M16x1.5
16.0
28.57
28.0
752,6045 kr - 940,7855 kr 4 I lager
Left Hand
46.0
71.0
M18x1.5
18.0
31.75
32.0
212,7938 kr - 265,9624 kr 39 I lager
Right Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
282,6896 kr - 353,3023 kr 8 I lager
Left Hand
28.0
43.0
M10x1.25
10.0
19.05
20.0
1 154,8936 kr - 1 443,5573 kr 14 I lager
Left Hand
60.0
94.0
M24x2.0
25.0
42.85
42.0
200,7264 kr - 250,908 kr 8 I lager
Left Hand
18.0
27.0
M4
5.0
11.11
10.0
364,175 kr - 455,2188 kr 5 I lager
Right Hand
32.0
50.0
M12
12.0
22.22
22.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 12 I lager
Right Hand
20.0
30.0
M6
6.0
12.70
12.0
232,8665 kr - 291,0532 kr 28 I lager
Right Hand
18.0
27.0
M5
5.0
11.11
10.0
376,8399 kr - 471,1096 kr Fråga angående leveranstidhär
Left Hand
18.0
36.0
M4
5.0
11.11
10.0
364,175 kr - 455,2188 kr Fråga angående leveranstidhär
Right Hand
32.0
50.0
M12x1.25
12.0
22.22
22.0
  • av 4
Kraftigt länkhuvud 5.0 27.0 M5 Stål

20264031

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 14.0 57.0 M14 Stål

20264109

Prisintervall
623,2076 kr - 498,59 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    14.0
  • l1
    57.0
  • d2
    M14
  • d3
    25.40
Kraftigt länkhuvud 20.0 77.0 M20x1.5 Stål

20264147

Prisintervall
979,1386 kr - 783,3108 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    20.0
  • l1
    77.0
  • d2
    M20x1.5
  • d3
    34.92
Kraftigt länkhuvud 16.0 64.0 M16x1.5 Stål

20264123

Prisintervall
737,0721 kr - 589,6338 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M27x2.0 Stål

20264185

Prisintervall
1 839,514 kr - 1 471,6351 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M27x2.0
  • d3
    50.80
Kraftigt länkhuvud 8.0 36.0 M8 Stål

20264222

Prisintervall
329,4063 kr - 263,5728 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M8
  • d3
    15.87
Kraftigt länkhuvud 16.0 64.0 M16 Stål

20264116

Prisintervall
737,0721 kr - 589,6338 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 22.0 84.0 M22x1.5 Stål

20264154

Prisintervall
1 302,093 kr - 1 041,6266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    22.0
  • l1
    84.0
  • d2
    M22x1.5
  • d3
    38.10
Kraftigt länkhuvud 30.0 110.0 M30x2.0 Stål

20264178

Prisintervall
2 007,264 kr - 1 605,8112 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    30.0
  • l1
    110.0
  • d2
    M30x2.0
  • d3
    50.80
Kraftigt länkhuvud 16.0 64.0 M16x1.5 Stål

20264291

Prisintervall
737,0721 kr - 589,6338 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1
    64.0
  • d2
    M16x1.5
  • d3
    28.57
Kraftigt länkhuvud 18.0 71.0 M18x1.5 Stål

20264130

Prisintervall
940,7855 kr - 752,6045 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    18.0
  • l1
    71.0
  • d2
    M18x1.5
  • d3
    31.75
Kraftigt länkhuvud 5.0 27.0 M4 Stål

20264192

Prisintervall
265,9624 kr - 212,7938 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 10.0 43.0 M10x1.25 Stål

20264079

Prisintervall
353,3023 kr - 282,6896 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1
    43.0
  • d2
    M10x1.25
  • d3
    19.05
Kraftigt länkhuvud 25.0 94.0 M24x2.0 Stål

20264161

Prisintervall
1 443,5573 kr - 1 154,8936 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    25.0
  • l1
    94.0
  • d2
    M24x2.0
  • d3
    42.85
Kraftigt länkhuvud 5.0 27.0 M4 Stål

20264024

Prisintervall
250,908 kr - 200,7264 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 12.0 50.0 M12 Stål

20264253

Prisintervall
455,2188 kr - 364,175 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    22.22
Kraftigt länkhuvud 6.0 30.0 M6 Stål

20264215

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    6.0
  • l1
    30.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.70
Kraftigt länkhuvud 5.0 27.0 M5 Stål

20264208

Prisintervall
291,0532 kr - 232,8665 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    27.0
  • d2
    M5
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 5.0 36.0 M4 Rostfritt stål

20264727

Prisintervall
471,1096 kr - 376,8399 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Left Hand
  • d1
    5.0
  • l1
    36.0
  • d2
    M4
  • d3
    11.11
Kraftigt länkhuvud 12.0 50.0 M12x1.25 Stål

20264260

Prisintervall
455,2188 kr - 364,175 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handgänga
    Right Hand
  • d1
    12.0
  • l1
    50.0
  • d2
    M12x1.25
  • d3
    22.22