Meny Sök

Kraftigt länkhuvud 6.0 30.0 M6 Stål

Det kraftiga länkhuvudet, hona, med han-ände med inbyggt sfäriskt glidlager används för att koppla samman två stavar, kablar eller andra komponenter. Har tålig yta som är resistent mot korrosion och slitage och klarar temperaturer från -30 °C till +60 °C utan att belastningskapaciteten går förlorad. Av stål.
Essentra artikelnummer:

20264215

Tillverkarens artikelnummer:

20264215

12 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 291,0532 kr
10 - 19 261,9001 kr
20 - 49 247,443 kr
50 + 232,8665 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

291,05 kr

1 x 291,0532 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Handgänga Right Hand
d1 6.0
l1 30.0
d2 M6
d3 12.70
d4 20.0
d5 10.0
d6 13.0
l2 12.0
Vikt g 24.0
l3 12.0
l4 5.0
w1 9.0
w2 6.75
A/F 11.0
a1 13.0
a2 6.5
Dyn. load C max. kN 4.59
Static load C0 max. kN 12.8
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss