20264123
20264123
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 737,0721 kr |
| 10 - 19 | 663,3529 kr |
| 20 - 49 | 626,5531 kr |
| 50 + | 589,6338 kr |
| Handgänga | Left Hand |
|---|---|
| d1 | 16.0 |
| l1 | 64.0 |
| d2 | M16x1.5 |
| d3 | 28.57 |
| d4 | 42.0 |
| d5 | 22.0 |
| d6 | 27.0 |
| l2 | 28.0 |
| Vikt g | 233.0 |
| l3 | 22.0 |
| l4 | 8.0 |
| w1 | 21.0 |
| w2 | 15.00 |
| A/F | 22.0 |
| a1 | 15.5 |
| a2 | 8.5 |
| Dyn. load C max. kN | 22.41 |
| Static load C0 max. kN | 59.6 |
| Material | Stål |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta