Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.
De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.
Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,0239 kr - 5,6334 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,4955 kr - 1,1446 kr | 53500 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
2
|
||
| 57,8288 kr - 57,8288 kr | 309 I lager |
9.929 in
252.2 mm
|
10.728 in
272.5 mm
|
10.15 in
257.8 mm
|
9.756 in
247.8 mm
|
9.732 in
247.2 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
2
|
||
| 1,253 kr - 3,0588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.047 in
26.6 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1.114 in
28.3 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
2
|
||
| 1,864 kr - 4,5316 kr | 16037 I lager |
1.709 in
43.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2
|
||
| 16,3175 kr - 16,3175 kr | 180 I lager |
8.012 in
203.5 mm
|
8.504 in
216.0 mm
|
8.209 in
208.5 mm
|
7.909 in
200.9 mm
|
8.106 in
205.9 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 13,4919 kr - 32,7639 kr | 16165 I lager |
5.236 in
133.0 mm
|
5.63 in
143.0 mm
|
5.394 in
137.0 mm
|
5.126 in
130.2 mm
|
5.283 in
134.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 9,4184 kr - 19,818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.799 in
96.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
3.976 in
101.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 43,612 kr - 163,1232 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.051 in
153.7 mm
|
7.043 in
178.9 mm
|
6.358 in
161.5 mm
|
5.984 in
152.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
2
|
||
| 0,4319 kr - 1,0468 kr | 70331 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 1,1391 kr - 4,2782 kr | 4250 I lager |
1.311 in
33.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
1.291 in
32.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
| 9,1425 kr - 15,8769 kr | 2440 I lager |
3.858 in
98.0 mm
|
4.22 in
107.2 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2
|
||
| 0,2781 kr - 1,0398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2
|
||
| 2,3817 kr - 2,3817 kr | 2700 I lager |
2.264 in
57.5 mm
|
2.504 in
63.6 mm
|
2.268 in
57.6 mm
|
2.173 in
55.2 mm
|
2.209 in
56.1 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
2
|
||
| 1,253 kr - 3,0588 kr | 43828 I lager |
1.15 in
29.2 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.228 in
31.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.193 in
30.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
||
| 1,3047 kr - 2,4697 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.374 in
34.9 mm
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
1.386 in
35.2 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
2
|
||
| 4,9706 kr - 12,0995 kr | 31820 I lager |
2.335 in
59.3 mm
|
2.768 in
70.3 mm
|
2.65 in
67.3 mm
|
2.232 in
56.7 mm
|
2.524 in
64.1 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2
|
||
| 0,4985 kr - 1,2122 kr | 151000 I lager |
0.646 in
16.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
2
|
||
| 5,2369 kr - 5,2369 kr | 14000 I lager |
3.035 in
77.1 mm
|
3.374 in
85.7 mm
|
3.177 in
80.7 mm
|
2.945 in
74.8 mm
|
3.079 in
78.2 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2
|
||
| 2,2486 kr - 2,2486 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.89 in
48.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
2.075 in
52.7 mm
|
1.823 in
46.3 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2