Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 11.3 mm 12.9 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10084786

Tillverkarens artikelnummer:

12422

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,0398 kr
5000 - 9999 0,4833 kr
10000 + 0,2781 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 039,80 kr

1000 x 1,0398 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 16.3 mm
d1 11.3 mm
d2 12.9 mm
d3 9.4 mm
d4 10.9 mm
h 8.5 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss