Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard

I lager

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
332 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
0,355 kr - 1,3234 kr 59300 I lager
9.0 mm
13.9 mm
10.7 mm
7.5 mm
8.8 mm
11.5 mm
2
0,2741 kr - 1,0243 kr 5000 I lager
10.6 mm
15.6 mm
12.2 mm
8.6 mm
10.0 mm
9.8 mm
2
0,5754 kr - 1,3957 kr 12800 I lager
18.3 mm
25.4 mm
21.4 mm
16.4 mm
19.3 mm
17.5 mm
2
1,4941 kr - 5,61 kr 23780 I lager
31.6 mm
40.2 mm
36.3 mm
29.8 mm
34.0 mm
24.1 mm
2
12,264 kr - 17,1696 kr 4875 I lager
111.5 mm
122.0 mm
117.6 mm
107.5 mm
115.0 mm
35.0 mm
2
0,7914 kr - 1,9214 kr 4250 I lager
22.5 mm
28.9 mm
25.5 mm
20.0 mm
23.3 mm
17.8 mm
2
1,5681 kr - 5,8763 kr 1122 I lager
35.9 mm
44.1 mm
40.2 mm
33.2 mm
37.5 mm
24.5 mm
2
1,6864 kr - 1,6864 kr Fråga angående leveranstidhär
42.5 mm
50.7 mm
44.8 mm
40.7 mm
43.0 mm
12.6 mm
2
0,5488 kr - 2,0642 kr 1600 I lager
17.2 mm
24.2 mm
20.2 mm
15.5 mm
18.0 mm
18.0 mm
2
13,5658 kr - 32,9678 kr 765 I lager
129.0 mm
139.5 mm
135.1 mm
124.0 mm
132.0 mm
36.5 mm
2
1,4941 kr - 3,6479 kr 19700 I lager
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
2
20,8592 kr - 50,7319 kr Fråga angående leveranstidhär
156.0 mm
167.3 mm
162.3 mm
151.8 mm
158.8 mm
36.7 mm
2
8,4028 kr - 11,764 kr 40 I lager
94.5 mm
103.6 mm
100.6 mm
91.0 mm
97.0 mm
34.5 mm
2
2,3965 kr - 2,3965 kr 17192 I lager
49.8 mm
58.0 mm
54.0 mm
47.5 mm
52.0 mm
24.3 mm
2
1,4172 kr - 3,4667 kr 14500 I lager
30.5 mm
37.0 mm
33.3 mm
28.4 mm
31.1 mm
15.0 mm
2
1,5089 kr - 5,6433 kr 22224 I lager
33.9 mm
42.3 mm
38.3 mm
31.9 mm
36.5 mm
24.5 mm
2
0,2298 kr - 0,8612 kr 19000 I lager
8.6 mm
13.7 mm
10.3 mm
7.0 mm
8.2 mm
9.8 mm
2
1,2337 kr - 3,0135 kr 43350 I lager
24.6 mm
34.0 mm
29.5 mm
22.5 mm
27.5 mm
27.5 mm
2
7,5744 kr - 18,4212 kr 250 I lager
87.5 mm
96.7 mm
93.6 mm
84.3 mm
90.5 mm
34.3 mm
2
65,9653 kr - 246,7573 kr 50 I lager
216.0 mm
241.5 mm
223.6 mm
213.0 mm
223.0 mm
29.1 mm
2
  • av 17
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 9.0 mm 10.7 mm Röd

10085073

Prisintervall
1,3234 kr - 0,355 kr

Lagernivåer
59300 I lager
Egenskaper
  • D
    13.9 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.7 mm
  • d3
    7.5 mm
  • d4
    8.8 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 10.6 mm 12.2 mm Röd

10084762

Prisintervall
1,0243 kr - 0,2741 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • D
    15.6 mm
  • d1
    10.6 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    8.6 mm
  • d4
    10.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 18.3 mm 21.4 mm Röd

10084809

Prisintervall
1,3957 kr - 0,5754 kr

Lagernivåer
12800 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    21.4 mm
  • d3
    16.4 mm
  • d4
    19.3 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 31.6 mm 36.3 mm Röd

10085486

Prisintervall
5,61 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
23780 I lager
Egenskaper
  • D
    40.2 mm
  • d1
    31.6 mm
  • d2
    36.3 mm
  • d3
    29.8 mm
  • d4
    34.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 111.5 mm 117.6 mm Röd

10085523

Prisintervall
17,1696 kr - 12,264 kr

Lagernivåer
4875 I lager
Egenskaper
  • D
    122.0 mm
  • d1
    111.5 mm
  • d2
    117.6 mm
  • d3
    107.5 mm
  • d4
    115.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 22.5 mm 25.5 mm Röd

10085455

Prisintervall
1,9214 kr - 0,7914 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • d3
    20.0 mm
  • d4
    23.3 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 35.9 mm 40.2 mm Röd

10085493

Prisintervall
5,8763 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
1122 I lager
Egenskaper
  • D
    44.1 mm
  • d1
    35.9 mm
  • d2
    40.2 mm
  • d3
    33.2 mm
  • d4
    37.5 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 42.5 mm 44.8 mm Röd

10080740

Prisintervall
1,6864 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.7 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    44.8 mm
  • d3
    40.7 mm
  • d4
    43.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 17.2 mm 20.2 mm Röd

10084137

Prisintervall
2,0642 kr - 0,5488 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • D
    24.2 mm
  • d1
    17.2 mm
  • d2
    20.2 mm
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    18.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 129.0 mm 135.1 mm Röd

10085530

Prisintervall
32,9678 kr - 13,5658 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • D
    139.5 mm
  • d1
    129.0 mm
  • d2
    135.1 mm
  • d3
    124.0 mm
  • d4
    132.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 31.1 mm 34.3 mm Röd

10085479

Prisintervall
3,6479 kr - 1,4941 kr

Lagernivåer
19700 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 156.0 mm 162.3 mm Röd

10085554

Prisintervall
50,7319 kr - 20,8592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    167.3 mm
  • d1
    156.0 mm
  • d2
    162.3 mm
  • d3
    151.8 mm
  • d4
    158.8 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 94.5 mm 100.6 mm Röd

10085516

Prisintervall
11,764 kr - 8,4028 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • D
    103.6 mm
  • d1
    94.5 mm
  • d2
    100.6 mm
  • d3
    91.0 mm
  • d4
    97.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 49.8 mm 54.0 mm Röd

10086506

Prisintervall
2,3965 kr - 2,3965 kr

Lagernivåer
17192 I lager
Egenskaper
  • D
    58.0 mm
  • d1
    49.8 mm
  • d2
    54.0 mm
  • d3
    47.5 mm
  • d4
    52.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 30.5 mm 33.3 mm Röd

10084847

Prisintervall
3,4667 kr - 1,4172 kr

Lagernivåer
14500 I lager
Egenskaper
  • D
    37.0 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.3 mm
  • d3
    28.4 mm
  • d4
    31.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 33.9 mm 38.3 mm Röd

10085042

Prisintervall
5,6433 kr - 1,5089 kr

Lagernivåer
22224 I lager
Egenskaper
  • D
    42.3 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    38.3 mm
  • d3
    31.9 mm
  • d4
    36.5 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 8.6 mm 10.3 mm Röd

10085424

Prisintervall
0,8612 kr - 0,2298 kr

Lagernivåer
19000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.7 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    10.3 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 24.6 mm 29.5 mm Röd

10085462

Prisintervall
3,0135 kr - 1,2337 kr

Lagernivåer
43350 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • d1
    24.6 mm
  • d2
    29.5 mm
  • d3
    22.5 mm
  • d4
    27.5 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 87.5 mm 93.6 mm Röd

10085509

Prisintervall
18,4212 kr - 7,5744 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • D
    96.7 mm
  • d1
    87.5 mm
  • d2
    93.6 mm
  • d3
    84.3 mm
  • d4
    90.5 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 216.0 mm 223.6 mm Röd

10241615

Prisintervall
246,7573 kr - 65,9653 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • D
    241.5 mm
  • d1
    216.0 mm
  • d2
    223.6 mm
  • d3
    213.0 mm
  • d4
    223.0 mm