Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard

I lager

Koniska kåpor och pluggar av standardtyp har många användningsområden. Den koniska formen gör att flera olika innerdiametrar kan pluggas, och att flera olika ytterdiametrar kan täckas med kåpan.

De här pluggarna och kåporna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Den okomplicerade utformningen, de bara trycks på plats, gör de här delarna med dubbel funktion lätta att få på plats och ta bort. I det omfattande sortimentet finns ett urval olika storlekar, från 2,9 mm till 345,0 mm.

  • Pluggens utformning gör att den passar flera olika inner- respektive ytterdiametrar.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Svart, Genomskinlig, Gul Serienummer: SR1000, SR1111, SRF0020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
332 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 D d2 d3 d4 h Typ Köp
1,8344 kr - 1,8344 kr 785 I lager
51.5 mm
58.3 mm
54.1 mm
49.6 mm
52.0 mm
18.5 mm
2
6,0802 kr - 6,0802 kr 1254 I lager
85.3 mm
92.0 mm
88.0 mm
82.9 mm
85.5 mm
19.0 mm
2
0,639 kr - 1,1135 kr 33040 I lager
20.5 mm
27.2 mm
23.2 mm
18.5 mm
21.2 mm
17.5 mm
2
0,7751 kr - 1,3465 kr 34289 I lager
22.7 mm
27.0 mm
24.9 mm
20.8 mm
22.7 mm
12.0 mm
2
0,4467 kr - 1,1186 kr Fråga angående leveranstidhär
11.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
9.2 mm
12.1 mm
18.5 mm
2
1,0228 kr - 2,3584 kr 13170 I lager
22.0 mm
29.0 mm
24.8 mm
20.4 mm
23.2 mm
17.0 mm
2
9,3496 kr - 9,3496 kr 15900 I lager
98.2 mm
106.0 mm
103.3 mm
95.0 mm
99.0 mm
28.8 mm
2
0,4171 kr - 1,015 kr 61100 I lager
21.3 mm
27.0 mm
23.2 mm
19.2 mm
21.5 mm
15.9 mm
2
0,3875 kr - 0,9425 kr 232800 I lager
19.0 mm
25.8 mm
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
14.3 mm
2
10084120 0,50 kr - 1,8644 kr 1225 I lager
16.6 mm
21.9 mm
18.5 mm
14.5 mm
16.5 mm
13.0 mm
2
1,8788 kr - 4,5543 kr 650 I lager
40.8 mm
49.0 mm
44.7 mm
37.7 mm
41.8 mm
24.0 mm
2
1,3536 kr - 5,044 kr 9700 I lager
38.6 mm
44.5 mm
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
12.7 mm
2
0,3136 kr - 1,1752 kr 45100 I lager
5.6 mm
10.5 mm
7.0 mm
4.0 mm
5.4 mm
8.4 mm
2
0,4926 kr - 1,8311 kr 3500 I lager
15.5 mm
20.6 mm
17.1 mm
13.4 mm
15.0 mm
8.5 mm
2
1,0902 kr - 2,651 kr 48500 I lager
24.0 mm
31.0 mm
26.9 mm
21.9 mm
25.0 mm
18.0 mm
2
5,8287 kr - 14,1841 kr 10550 I lager
80.0 mm
89.8 mm
86.1 mm
77.5 mm
82.0 mm
25.1 mm
2
12,3971 kr - 21,5577 kr 3210 I lager
101.0 mm
109.0 mm
107.0 mm
98.0 mm
103.0 mm
28.6 mm
2
3,2102 kr - 3,2102 kr 14066 I lager
55.4 mm
65.0 mm
58.8 mm
53.7 mm
57.2 mm
25.1 mm
2
3,2546 kr - 7,953 kr 26720 I lager
54.0 mm
62.4 mm
58.4 mm
50.8 mm
55.0 mm
24.5 mm
2
0,4763 kr - 1,7812 kr 11000 I lager
14.9 mm
21.0 mm
16.4 mm
13.5 mm
14.5 mm
11.5 mm
2
  • av 17
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 51.5 mm 54.1 mm Röd

10072820

Prisintervall
1,8344 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
785 I lager
Egenskaper
  • D
    58.3 mm
  • d1
    51.5 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    49.6 mm
  • d4
    52.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 3.358 in 3.465 in Röd

10080726

Prisintervall
6,0802 kr - 6,0802 kr

Lagernivåer
1254 I lager
Egenskaper
  • D
    92.0 mm
  • d1
    85.3 mm
  • d2
    88.0 mm
  • d3
    82.9 mm
  • d4
    85.5 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 20.5 mm 23.2 mm Röd

10084816

Prisintervall
1,1135 kr - 0,639 kr

Lagernivåer
33040 I lager
Egenskaper
  • D
    27.2 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    18.5 mm
  • d4
    21.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 22.7 mm 24.9 mm Röd

10084823

Prisintervall
1,3465 kr - 0,7751 kr

Lagernivåer
34289 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    24.9 mm
  • d3
    20.8 mm
  • d4
    22.7 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 11.2 mm 14.0 mm Röd

10084779

Prisintervall
1,1186 kr - 0,4467 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.2 mm
  • d2
    14.0 mm
  • d3
    9.2 mm
  • d4
    12.1 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 22.0 mm 24.8 mm Röd

10073490

Prisintervall
2,3584 kr - 1,0228 kr

Lagernivåer
13170 I lager
Egenskaper
  • D
    29.0 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.8 mm
  • d3
    20.4 mm
  • d4
    23.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 98.2 mm 103.3 mm Röd

10071427

Prisintervall
9,3496 kr - 9,3496 kr

Lagernivåer
15900 I lager
Egenskaper
  • D
    106.0 mm
  • d1
    98.2 mm
  • d2
    103.3 mm
  • d3
    95.0 mm
  • d4
    99.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 21.3 mm 23.2 mm Röd

10071717

Prisintervall
1,015 kr - 0,4171 kr

Lagernivåer
61100 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • d1
    21.3 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    21.5 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 19.0 mm 21.5 mm Röd

10071939

Prisintervall
0,9425 kr - 0,3875 kr

Lagernivåer
232800 I lager
Egenskaper
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 16.6 mm 18.5 mm Röd

10084120

Prisintervall
1,8644 kr - 0,50 kr

Lagernivåer
1225 I lager
Egenskaper
  • D
    21.9 mm
  • d1
    16.6 mm
  • d2
    18.5 mm
  • d3
    14.5 mm
  • d4
    16.5 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 40.8 mm 44.7 mm Röd

10084854

Prisintervall
4,5543 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • D
    49.0 mm
  • d1
    40.8 mm
  • d2
    44.7 mm
  • d3
    37.7 mm
  • d4
    41.8 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 38.6 mm 40.6 mm Röd

10076668

Prisintervall
5,044 kr - 1,3536 kr

Lagernivåer
9700 I lager
Egenskaper
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 5.6 mm 7.0 mm Röd

10084755

Prisintervall
1,1752 kr - 0,3136 kr

Lagernivåer
45100 I lager
Egenskaper
  • D
    10.5 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    7.0 mm
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    5.4 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 15.5 mm 17.1 mm Röd

10084793

Prisintervall
1,8311 kr - 0,4926 kr

Lagernivåer
3500 I lager
Egenskaper
  • D
    20.6 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.1 mm
  • d3
    13.4 mm
  • d4
    15.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 24.0 mm 26.9 mm Röd

10084830

Prisintervall
2,651 kr - 1,0902 kr

Lagernivåer
48500 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.9 mm
  • d3
    21.9 mm
  • d4
    25.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE 80.0 mm 86.1 mm Röd

10073889

Prisintervall
14,1841 kr - 5,8287 kr

Lagernivåer
10550 I lager
Egenskaper
  • D
    89.8 mm
  • d1
    80.0 mm
  • d2
    86.1 mm
  • d3
    77.5 mm
  • d4
    82.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 3.976 in 4.213 in Röd

10074541

Prisintervall
21,5577 kr - 12,3971 kr

Lagernivåer
3210 I lager
Egenskaper
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 55.4 mm 58.8 mm Röd

10080436

Prisintervall
3,2102 kr - 3,2102 kr

Lagernivåer
14066 I lager
Egenskaper
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.4 mm
  • d2
    58.8 mm
  • d3
    53.7 mm
  • d4
    57.2 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 54.0 mm 58.4 mm Röd

10084878

Prisintervall
7,953 kr - 3,2546 kr

Lagernivåer
26720 I lager
Egenskaper
  • D
    62.4 mm
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    58.4 mm
  • d3
    50.8 mm
  • d4
    55.0 mm
Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 14.9 mm 16.4 mm Röd

10085059

Prisintervall
1,7812 kr - 0,4763 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.9 mm
  • d2
    16.4 mm
  • d3
    13.5 mm
  • d4
    14.5 mm