Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 29.2 mm 31.2 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10080771

Tillverkarens artikelnummer:

11173

19528 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
200 - 499 3,0588 kr
500 - 1999 2,1849 kr
2000 + 1,253 kr
Standardförpackning: 2000

Beställ i flerpack med 200

Totalpris:

611,76 kr

200 x 3,0588 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 34.7 mm
d1 29.2 mm
d2 31.2 mm
d3 28.0 mm
d4 30.3 mm
h 12.7 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss