10114483
004016000503
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,8861 kr |
| 1000 + | 0,6346 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 17.5 mm |
|---|---|
| D | 0.689 in |
| d1 | 0.63 in |
| d1 | 16.0 mm |
| d2 | 17.5 mm |
| d2 | 0.689 in |
| d3 | 0.551 in |
| d3 | 14.0 mm |
| d4 | 0.638 in |
| d4 | 16.2 mm |
| h | 0.492 in |
| h | 12.5 mm |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 4 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta