10114681
004058500503
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 100 - 499 | 6,5684 kr |
| 500 - 999 | 5,0298 kr |
| 1000 + | 4,0386 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 61.0 mm |
|---|---|
| D | 2.402 in |
| d1 | 2.303 in |
| d1 | 58.5 mm |
| d2 | 61.0 mm |
| d2 | 2.402 in |
| d3 | 2.244 in |
| d3 | 57.0 mm |
| d4 | 2.343 in |
| d4 | 59.5 mm |
| h | 15.0 mm |
| h | 0.591 in |
| Färg | Röd |
| Allt material | Lågdensitetspolyeten |
| Typ | 2 |
| Commodity Code | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta