Meny Sök

Koniska lock och pluggar – Standard LDPE - PIR 10.0 mm 11.8 mm Röd

Denna röda kåpa/plugg kan användas som plugg för flertalet innerdiametrar eller som lock för flertalet ytterdiametrar. Den är lätt att sätta på och ta bort och har 6 räfflor som gör passningen säker när den används som plugg. Den ger ett utmärkt skydd mot skador, smuts, fukt och korrosion vid förvaring och transport.
Essentra artikelnummer:

10071984

Tillverkarens artikelnummer:

10750

34000 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 1,4332 kr
5000 - 9999 0,6668 kr
10000 + 0,3846 kr
Standardförpackning: 10000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 433,20 kr

1000 x 1,4332 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 15.0 mm
d1 10.0 mm
d2 11.8 mm
d3 8.5 mm
d4 10.0 mm
h 9.5 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss