Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 D h d3 d4 Typ Köp
0,4335 kr - 0,6744 kr 4800 I lager
16.9 mm
14.7 mm
25.4 mm
12.7 mm
14.7 mm
25.4 mm
2
0,4888 kr - 0,7604 kr 87 I lager
20.0 mm
17.5 mm
34.9 mm
14.3 mm
17.5 mm
34.9 mm
2
0,9511 kr - 1,4795 kr 99 I lager
33.6 mm
30.4 mm
47.3 mm
15.2 mm
30.4 mm
47.3 mm
2
  • av 5
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Röd

20595692

Prisintervall
0,6744 kr - 0,4335 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • d3
    14.7 mm
  • d4
    25.4 mm
  • d1
    14.7 mm
  • d2
    16.9 mm
  • D
    25.4 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Röd

20595708

Prisintervall
0,7604 kr - 0,4888 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • d3
    17.5 mm
  • d4
    34.9 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    34.9 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Röd

20595715

Prisintervall
1,4795 kr - 0,9511 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • d3
    30.4 mm
  • d4
    47.3 mm
  • d1
    30.4 mm
  • d2
    33.6 mm
  • D
    47.3 mm