Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 17.5 mm 20.0 mm Röd

Dessa koniska lock/pluggar med bred fläns ger extra skydd på bärytor och förhindrar att pluggen av misstag trycks in genom hålet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Röda, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

20595708

Tillverkarens artikelnummer:

20595708

87 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
300 - 2999 0,7604 kr
3000 - 14999 0,5431 kr
15000 + 0,4888 kr
Standardförpackning: 3000

Beställ i flerpack med 300

Totalpris:

228,12 kr

300 x 0,7604 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 17.5 mm
d4 34.9 mm
d1 17.5 mm
d2 20.0 mm
D 34.9 mm
h 14.3 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss