Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 30.4 mm 33.6 mm Röd

Dessa koniska lock/pluggar med bred fläns ger extra skydd på bärytor och förhindrar att pluggen av misstag trycks in genom hålet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Röda, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

20595715

Tillverkarens artikelnummer:

20595715

99 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
140 - 1399 1,4795 kr
1400 - 6999 1,0568 kr
7000 + 0,9511 kr
Standardförpackning: 1400

Beställ i flerpack med 140

Totalpris:

207,13 kr

140 x 1,4795 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 30.4 mm
d4 47.3 mm
d1 30.4 mm
d2 33.6 mm
D 47.3 mm
h 15.2 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss