Meny Sök

Koniska lock och pluggar - Bred fläns

I lager

Koniska kåpor och pluggar med bred fläns ger extra skydd av den omgivande ytan på lagrets yta. Den bredare flänsen hindrar delen från att av misstag tryckas ner genom motparten. Utformad för att användas som plugg eller kåpa. Den koniska profilen gör att delen kan användas som plugg i flera olika innerdiametrar eller som kåpa över flera olika ytterdiametrar.

De här komponenterna med dubbel funktion används vanligen för att skydda mot skador, smuts, fukt och annan påverkan under lagring och transport.

Med sin okomplicerade utformning, de trycks enkelt på plats, är de lätta att få på plats och ta bort.

  • Förhindrar att pluggen av misstag trycks ner genom genom kontaktstycket.
  • Skyddar gängade och ogängade rör, anslutningsportar och åtkomstpunkter mot skador, smuts, skräp och annan påverkan.
  • Passar i hydrauliksystem, fordonskomponenter och kemikalie- samt medicinska branscher.
Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SR1001, SR1115, SRF0030

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
83 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 D h d3 d4 Typ Köp
5,8594 kr - 8,2032 kr 2160 I lager
52.3 mm
47.0 mm
62.0 mm
25.5 mm
45.4 mm
49.7 mm
2
4,8061 kr - 12,7225 kr 2400 I lager
59.5 mm
54.5 mm
70.0 mm
25.5 mm
52.7 mm
57.2 mm
2
0,8067 kr - 2,6558 kr 1500 I lager
6.4 mm
5.6 mm
14.5 mm
8.0 mm
4.0 mm
4.8 mm
1
1,0824 kr - 1,897 kr 25641 I lager
10.6 mm
9.3 mm
19.0 mm
8.0 mm
7.6 mm
9.0 mm
1
1,7752 kr - 3,2892 kr 10096 I lager
20.2 mm
18.0 mm
29.5 mm
13.0 mm
15.5 mm
19.3 mm
1
2,1571 kr - 2,1571 kr 2000 I lager
14.5 mm
13.8 mm
23.7 mm
9.7 mm
11.7 mm
12.8 mm
1
0,8371 kr - 1,897 kr 1894 I lager
13.9 mm
12.2 mm
22.5 mm
9.5 mm
10.4 mm
12.5 mm
1
1,2101 kr - 1,3311 kr 3992 I lager
12.4 mm
10.9 mm
21.0 mm
8.0 mm
9.0 mm
10.7 mm
1
1,897 kr - 1,897 kr 14393 I lager
5.3 mm
4.5 mm
13.5 mm
8.0 mm
2.9 mm
3.7 mm
1
1,897 kr - 1,897 kr 10000 I lager
6.5 mm
5.0 mm
14.5 mm
9.5 mm
2.8 mm
4.5 mm
1
0,9237 kr - 1,897 kr 3198 I lager
10.0 mm
8.7 mm
18.5 mm
8.0 mm
6.8 mm
8.4 mm
1
3,4728 kr - 3,4728 kr 2148 I lager
23.0 mm
20.8 mm
32.0 mm
13.5 mm
19.2 mm
22.0 mm
1
3,002 kr - 5,6606 kr 221 I lager
38.0 mm
34.0 mm
47.0 mm
17.0 mm
32.2 mm
35.6 mm
2
6,9855 kr - 18,4627 kr 1350 I lager
71.0 mm
68.0 mm
87.0 mm
35.0 mm
67.0 mm
70.0 mm
2
15,3295 kr - 21,4613 kr 2100 I lager
86.5 mm
84.5 mm
99.0 mm
19.5 mm
82.4 mm
85.9 mm
2
17,5937 kr - 24,6312 kr 570 I lager
99.0 mm
95.4 mm
108.0 mm
19.7 mm
94.3 mm
97.6 mm
2
7,0528 kr - 22,1838 kr 1080 I lager
57.0 mm
53.0 mm
69.0 mm
25.5 mm
50.9 mm
55.5 mm
2
13,2947 kr - 41,8172 kr 900 I lager
82.6 mm
77.0 mm
96.0 mm
25.5 mm
74.2 mm
80.8 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
70.0 mm
65.5 mm
81.0 mm
23.5 mm
61.1 mm
67.3 mm
2
Fråga angående leveranstidhär
31.4 mm
29.2 mm
47.3 mm
12.7 mm
28.0 mm
30.3 mm
2
  • av 5
Lock och plugg, koniska LDPE 47.0 mm 52.3 mm Gul

10134115

Prisintervall
8,2032 kr - 5,8594 kr

Lagernivåer
2160 I lager
Egenskaper
  • d3
    45.4 mm
  • d4
    49.7 mm
  • d1
    47.0 mm
  • d2
    52.3 mm
  • D
    62.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 54.5 mm 59.5 mm Gul

10134160

Prisintervall
12,7225 kr - 4,8061 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • d3
    52.7 mm
  • d4
    57.2 mm
  • d1
    54.5 mm
  • d2
    59.5 mm
  • D
    70.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 5.6 mm 6.4 mm Gul

10133507

Prisintervall
2,6558 kr - 0,8067 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • d3
    4.0 mm
  • d4
    4.8 mm
  • d1
    5.6 mm
  • d2
    6.4 mm
  • D
    14.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 9.3 mm 10.6 mm Gul

10133569

Prisintervall
1,897 kr - 1,0824 kr

Lagernivåer
25641 I lager
Egenskaper
  • d3
    7.6 mm
  • d4
    9.0 mm
  • d1
    9.3 mm
  • d2
    10.6 mm
  • D
    19.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 18.0 mm 20.2 mm Gul

10133811

Prisintervall
3,2892 kr - 1,7752 kr

Lagernivåer
10096 I lager
Egenskaper
  • d3
    15.5 mm
  • d4
    19.3 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    20.2 mm
  • D
    29.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 13.8 mm 14.5 mm Gul

10133675

Prisintervall
2,1571 kr - 2,1571 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • d3
    11.7 mm
  • d4
    12.8 mm
  • d1
    13.8 mm
  • d2
    14.5 mm
  • D
    23.7 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 12.2 mm 13.9 mm Gul

10133644

Prisintervall
1,897 kr - 0,8371 kr

Lagernivåer
1894 I lager
Egenskaper
  • d3
    10.4 mm
  • d4
    12.5 mm
  • d1
    12.2 mm
  • d2
    13.9 mm
  • D
    22.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 10.9 mm 12.4 mm Gul

10133606

Prisintervall
1,3311 kr - 1,2101 kr

Lagernivåer
3992 I lager
Egenskaper
  • d3
    9.0 mm
  • d4
    10.7 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.4 mm
  • D
    21.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 4.5 mm 5.3 mm Gul

10133460

Prisintervall
1,897 kr - 1,897 kr

Lagernivåer
14393 I lager
Egenskaper
  • d3
    2.9 mm
  • d4
    3.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.3 mm
  • D
    13.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 5.0 mm 6.5 mm Gul

10133484

Prisintervall
1,897 kr - 1,897 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • d3
    2.8 mm
  • d4
    4.5 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    6.5 mm
  • D
    14.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 8.7 mm 10.0 mm Gul

10133552

Prisintervall
1,897 kr - 0,9237 kr

Lagernivåer
3198 I lager
Egenskaper
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.4 mm
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    10.0 mm
  • D
    18.5 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 20.8 mm 23.0 mm Gul

10133859

Prisintervall
3,4728 kr - 3,4728 kr

Lagernivåer
2148 I lager
Egenskaper
  • d3
    19.2 mm
  • d4
    22.0 mm
  • d1
    20.8 mm
  • d2
    23.0 mm
  • D
    32.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 34.0 mm 38.0 mm Gul

10134016

Prisintervall
5,6606 kr - 3,002 kr

Lagernivåer
221 I lager
Egenskaper
  • d3
    32.2 mm
  • d4
    35.6 mm
  • d1
    34.0 mm
  • d2
    38.0 mm
  • D
    47.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 68.0 mm 71.0 mm Gul

10134245

Prisintervall
18,4627 kr - 6,9855 kr

Lagernivåer
1350 I lager
Egenskaper
  • d3
    67.0 mm
  • d4
    70.0 mm
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    71.0 mm
  • D
    87.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 84.5 mm 86.5 mm Gul

10134337

Prisintervall
21,4613 kr - 15,3295 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d3
    82.4 mm
  • d4
    85.9 mm
  • d1
    84.5 mm
  • d2
    86.5 mm
  • D
    99.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 95.4 mm 99.0 mm Gul

10134375

Prisintervall
24,6312 kr - 17,5937 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • d3
    94.3 mm
  • d4
    97.6 mm
  • d1
    95.4 mm
  • d2
    99.0 mm
  • D
    108.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 53.0 mm 57.0 mm Gul

10134146

Prisintervall
22,1838 kr - 7,0528 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • d3
    50.9 mm
  • d4
    55.5 mm
  • d1
    53.0 mm
  • d2
    57.0 mm
  • D
    69.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 77.0 mm 82.6 mm Gul

10134306

Prisintervall
41,8172 kr - 13,2947 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • d3
    74.2 mm
  • d4
    80.8 mm
  • d1
    77.0 mm
  • d2
    82.6 mm
  • D
    96.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE 65.5 mm 70.0 mm Gul

10134214


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    61.1 mm
  • d4
    67.3 mm
  • d1
    65.5 mm
  • d2
    70.0 mm
  • D
    81.0 mm
Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 29.2 mm 31.4 mm Röd

10126394


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d3
    28.0 mm
  • d4
    30.3 mm
  • d1
    29.2 mm
  • d2
    31.4 mm
  • D
    47.3 mm