Meny Sök

Lock och plugg, koniska LDPE - PIR 14.7 mm 16.9 mm Röd

Dessa koniska lock/pluggar med bred fläns ger extra skydd på bärytor och förhindrar att pluggen av misstag trycks in genom hålet. Skyddar mot skador, smuts, fukt och korrosion under lagring och transport. Röda, av LDPE.
Essentra artikelnummer:

20595692

Tillverkarens artikelnummer:

20595692

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
600 - 5999 0,6744 kr
6000 - 29999 0,4817 kr
30000 + 0,4335 kr
Standardförpackning: 6000

Beställ i flerpack med 600

Totalpris:

404,64 kr

600 x 0,6744 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d3 14.7 mm
d4 25.4 mm
d1 14.7 mm
d2 16.9 mm
D 25.4 mm
h 12.7 mm
Färg Röd
Allt material Lågdensitetspolyeten
Typ 2
Commodity Code 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%
Material LDPE - PIR

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss