Meny Sök

Knoppar, monteras av kunden

I lager

Självmonterande knoppar är designade utan inre fästelement och möjliggör ett brett utbud av gängade han- och honinsatser och finns i ett brett utbud av stilar för att passa alla applikationer. Dessa presspassade knoppar ger flexibilitet över standard hårdvara och skruvar med insex.

Serienummer: SR1580

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
36 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Navdiameter Knopphöjd Navets höjd Köp
4,498 kr - 13,5361 kr 1400 I lager
57.2 mm
25.1 mm
24.9 mm
11.9 mm
11,9807 kr - 30,8977 kr 2030 I lager
44.5 mm
31.8 mm
21.8 mm
7.1 mm
19,6175 kr - 41,1969 kr 950 I lager
63.5 mm
24.9 mm
25.4 mm
9.1 mm
1,6815 kr - 4,1197 kr 4250 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,4292 kr - 3,9431 kr 21950 I lager
9.5 mm
9.1 mm
5.8 mm
1.5 mm
1,9897 kr - 4,4728 kr 2065 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,9477 kr - 4,3845 kr 1365 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
2,0037 kr - 4,6787 kr 2450 I lager
45.2 mm
20.3 mm
12.7 mm
12.7 mm
1,5974 kr - 3,9725 kr 1050 I lager
12.7 mm
10.7 mm
6.4 mm
1.8 mm
1,4152 kr - 3,3251 kr 4462 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,9897 kr - 4,6199 kr 828 I lager
38.1 mm
16 mm
10.4 mm
10.4 mm
1,5273 kr - 4,1491 kr 1530 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,5553 kr - 3,5017 kr 8500 I lager
19.1 mm
13.2 mm
7.9 mm
3.6 mm
1,9617 kr - 4,4139 kr 2030 I lager
38.1 mm
9.5 mm
12.1 mm
19.8 mm
1,4993 kr - 3,7077 kr 5355 I lager
25.4 mm
15 mm
9.7 mm
2.5 mm
1,6114 kr - 3,9725 kr 11100 I lager
15.9 mm
10.7 mm
6.4 mm
2 mm
  • av 2
Stjärnknopp 2.250 in M8 PP Svart

10558652

Prisintervall
13,5361 kr - 4,498 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    25.1 mm
  • Navets höjd
    11.9 mm
  • Knoppdiameter
    57.2 mm
  • Knopphöjd
    24.9 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 1.750 in M8 PP Svart

10558669

Prisintervall
30,8977 kr - 11,9807 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    31.8 mm
  • Navets höjd
    7.1 mm
  • Knoppdiameter
    44.5 mm
  • Knopphöjd
    21.8 mm
  • Rattfärg
    Black
Stjärnknopp 2.500 in M10 PP Svart

10558690

Prisintervall
41,1969 kr - 19,6175 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    24.9 mm
  • Navets höjd
    9.1 mm
  • Knoppdiameter
    63.5 mm
  • Knopphöjd
    25.4 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 1.000 in M8 Acetal Svart

10559079

Prisintervall
4,1197 kr - 1,6815 kr

Lagernivåer
4250 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.375 in M3 Acetal Svart

10558959

Prisintervall
3,9431 kr - 1,4292 kr

Lagernivåer
21950 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.1 mm
  • Navets höjd
    1.5 mm
  • Knoppdiameter
    9.5 mm
  • Knopphöjd
    5.8 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M6 Acetal Svart

10559055

Prisintervall
4,4728 kr - 1,9897 kr

Lagernivåer
2065 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 1.500 in M10 Acetal Svart

10558935

Prisintervall
4,3845 kr - 1,9477 kr

Lagernivåer
1365 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Vinghandtag 1.780 in M1 Acetal Svart

10558942

Prisintervall
4,6787 kr - 2,0037 kr

Lagernivåer
2450 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    20.3 mm
  • Navets höjd
    12.7 mm
  • Knoppdiameter
    45.2 mm
  • Knopphöjd
    12.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.500 in M4 Acetal Svart

10558973

Prisintervall
3,9725 kr - 1,5974 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    1.8 mm
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 1.500 in M8 Acetal Svart

10559109

Prisintervall
3,3251 kr - 1,4152 kr

Lagernivåer
4462 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Vinghandtag 1.500 in M6 Acetal Svart

10559062

Prisintervall
4,6199 kr - 1,9897 kr

Lagernivåer
828 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    16 mm
  • Navets höjd
    10.4 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    10.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.000 in M6 Acetal Svart

10559048

Prisintervall
4,1491 kr - 1,5273 kr

Lagernivåer
1530 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.750 in M6 Acetal Svart

10559024

Prisintervall
3,5017 kr - 1,5553 kr

Lagernivåer
8500 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    13.2 mm
  • Navets höjd
    3.6 mm
  • Knoppdiameter
    19.1 mm
  • Knopphöjd
    7.9 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 1.500 in M8 Acetal Svart

10559093

Prisintervall
4,4139 kr - 1,9617 kr

Lagernivåer
2030 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    9.5 mm
  • Navets höjd
    19.8 mm
  • Knoppdiameter
    38.1 mm
  • Knopphöjd
    12.1 mm
  • Rattfärg
    Black
Räfflad knopp 1.000 in M5 Acetal Svart

10559017

Prisintervall
3,7077 kr - 1,4993 kr

Lagernivåer
5355 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    15 mm
  • Navets höjd
    2.5 mm
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
  • Knopphöjd
    9.7 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp
Räfflad knopp 0.625 in M5 Acetal Svart

10558997

Prisintervall
3,9725 kr - 1,6114 kr

Lagernivåer
11100 I lager
Egenskaper
  • Navdiameter
    10.7 mm
  • Navets höjd
    2 mm
  • Knoppdiameter
    15.9 mm
  • Knopphöjd
    6.4 mm
  • Grepptyp
    Räfflat grepp