Meny Sök

Klaffgångjärn - Försänkt montage

I lager

Försänkt monterade klaffgångjärn används i många olika tillämpningar. De passar bäst för dörrar som installerats i nivå. Serien kallas även ytmonterade gångjärn och erbjuder olika typer av försänkta hål beroende på hur pass starkt stöd som tillämpningen kräver. Finns i olika material för att passa tillämpningar utomhus eller inomhus. Finns också med olika rotationsvinkel.

Serienummer: SR5506 ,SR5562

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
101 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal monteringshål Slutför Material Form på blad Total bredd Köp
42,1866 kr - 46,8739 kr 27 I lager
2.5 mm
89.0 mm
6
Svart pulverlackering
Stål
Pil
138.0 mm
91,9942 kr - 128,7919 kr 249 I lager
106.0 mm
5
Coated Steel
60.0 mm
220,3265 kr - 1 661,0237 kr 365 I lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Transparent anodiserat
Aluminium
Rektangulär
55.0 mm
17,8243 kr - 32,9975 kr 7535 I lager
1.5 mm
40.0 mm
4
Polerad
304 Rostfritt stål
39.0 mm
192,0747 kr - 1 448,051 kr 120 I lager
9.5 mm
131.0 mm
5
Nickelpläterad
GF PA
Pil
108.0 mm
30,6216 kr - 95,9128 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5 mm
40.0 mm
6
Polerad
Rostfritt stål
Rundad
81.0 mm
146,2295 kr - 729,3552 kr 200 I lager
3.0 mm
65.0 mm
4
Transparent anodiserat
Aluminium
Rektangulär
55.0 mm
22,6215 kr - 70,1267 kr 4108 I lager
1.0 mm
50.8 mm
6
Polerad
304 Rostfritt stål
33.5 mm
35,3336 kr - 36,2213 kr 1030 I lager
11.0 mm
30.0 mm
4
Matt
Nylon
Rektangulär
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
136.0 mm
6
Coated Steel
60.0 mm
485,3189 kr - 3 658,5945 kr 55 I lager
3.0 mm
100.0 mm
6
Transparent anodiserat
Aluminium
Rektangulär
82.5 mm
15,1373 kr - 17,4638 kr 948 I lager
6.0 mm
50.0 mm
Glasfylld nylon
50.0 mm
56,5011 kr - 56,5011 kr 10 I lager
11.3 mm
102.0 mm
Glasfylld nylon
79.0 mm
87,9352 kr - 225,9136 kr 80 I lager
6.4 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
50.0 mm
125,7081 kr - 249,0443 kr 136 I lager
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
97,093 kr - 192,4338 kr 266 I lager
5.9 mm
50.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
100.0 mm
94,3641 kr - 187,0046 kr 44 I lager
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
120.0 mm
171,3491 kr - 339,3229 kr 40 I lager
7.0 mm
60.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
60.0 mm
69,0472 kr - 136,6977 kr 138 I lager
5.2 mm
40.0 mm
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
80.0 mm
13,8825 kr - 15,9236 kr 2146 I lager
8.0 mm
64.0 mm
Glasfylld nylon
37.0 mm
  • av 6
Klaffgångjärn 138.0 mm 89.0 mm 2.5 mm Svart

10625477

Prisintervall
46,8739 kr - 42,1866 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    2.5 mm
  • Totallängd
    89.0 mm
  • Total tjocklek
    10.2 mm
  • Total bredd
    138.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 106.0 mm Coated Steel

10104101

Prisintervall
128,7919 kr - 91,9942 kr

Lagernivåer
249 I lager
Egenskaper
  • Totallängd
    106.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
Klaffgångjärn 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Genomskinlig

10299746

Prisintervall
1 661,0237 kr - 220,3265 kr

Lagernivåer
365 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total tjocklek
    5.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
Klaffgångjärn 39.0 mm 40.0 mm 1.5 mm

10203590

Prisintervall
32,9975 kr - 17,8243 kr

Lagernivåer
7535 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    39.0 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Klaffgångjärn 108.0 mm 131.0 mm GF PA

10300008

Prisintervall
1 448,051 kr - 192,0747 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    9.5 mm
  • Totallängd
    131.0 mm
  • Total tjocklek
    18.0 mm
  • Total bredd
    108.0 mm
  • Färg
    Svart
Klaffgångjärn 81.0 mm 40.0 mm 1.5 mm Silver

10203705

Prisintervall
95,9128 kr - 30,6216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.5 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total bredd
    81.0 mm
  • Färg
    Silver
  • Slutför
    Polerad
Klaffgångjärn 55.0 mm 65.0 mm 3.0 mm Genomskinlig

10207987

Prisintervall
729,3552 kr - 146,2295 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    65.0 mm
  • Total bredd
    55.0 mm
  • Färg
    Genomskinlig
  • Slutför
    Transparent anodiserat
Klaffgångjärn 33.5 mm 50.8 mm 1.0 mm

10203675

Prisintervall
70,1267 kr - 22,6215 kr

Lagernivåer
4108 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    1.0 mm
  • Totallängd
    50.8 mm
  • Total bredd
    33.5 mm
  • Slutför
    Polerad
  • Allt material
    304 Rostfritt stål
Gångjärn 35.0 mm 30.0 mm Nylon

10285077

Prisintervall
36,2213 kr - 35,3336 kr

Lagernivåer
1030 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.0 mm
  • Totallängd
    30.0 mm
  • Total tjocklek
    25.0 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 136.0 mm Coated Steel

10487372


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Totallängd
    136.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Stål
Klaffgångjärn 82.5 mm 100.0 mm 3.0 mm Genomskinlig

10299753

Prisintervall
3 658,5945 kr - 485,3189 kr

Lagernivåer
55 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    3.0 mm
  • Totallängd
    100.0 mm
  • Total tjocklek
    5.5 mm
  • Total bredd
    82.5 mm
  • Färg
    Genomskinlig
Gångjärn 50.0 mm 50.0 mm Glasfylld nylon

10260302

Prisintervall
17,4638 kr - 15,1373 kr

Lagernivåer
948 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.0 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Glasfylld polyamid
Gångjärn 79.0 mm 102.0 mm Glasfylld nylon

10260272

Prisintervall
56,5011 kr - 56,5011 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    11.3 mm
  • Totallängd
    102.0 mm
  • Total tjocklek
    11.5 mm
  • Total bredd
    79.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 50.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299890

Prisintervall
225,9136 kr - 87,9352 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.4 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    5.9 mm
  • Total bredd
    50.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299906

Prisintervall
249,0443 kr - 125,7081 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    7.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    6.5 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299944

Prisintervall
192,4338 kr - 97,093 kr

Lagernivåer
266 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.9 mm
  • Totallängd
    50.0 mm
  • Total tjocklek
    6.4 mm
  • Total bredd
    100.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 120.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299937

Prisintervall
187,0046 kr - 94,3641 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.2 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.7 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 60.0 mm 60.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299913

Prisintervall
339,3229 kr - 171,3491 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    7.0 mm
  • Totallängd
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    6.5 mm
  • Total bredd
    60.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 80.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

10299920

Prisintervall
136,6977 kr - 69,0472 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    5.2 mm
  • Totallängd
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    5.7 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
  • Färg
    Svart
Gångjärn 37.0 mm 64.0 mm Glasfylld nylon

10260296

Prisintervall
15,9236 kr - 13,8825 kr

Lagernivåer
2146 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    8.0 mm
  • Totallängd
    64.0 mm
  • Total tjocklek
    16.0 mm
  • Total bredd
    37.0 mm
  • Färg
    Svart