Meny Sök

Gångjärn 100.0 mm 50.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

Essentra artikelnummer:

10299944

Tillverkarens artikelnummer:

550061

266 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 192,4338 kr
20 + 97,093 kr
Standardförpackning: 20

Beställ valfritt antal

Totalpris:

192,43 kr

1 x 192,4338 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 5.9 mm
Totallängd 50.0 mm
Total tjocklek 6.4 mm
Total bredd 100.0 mm
Färg Svart
Allt material 30 % glasfiberförstärkt polyamid
Stiftets material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss