Meny Sök

Gångjärn 37.0 mm 64.0 mm Glasfylld nylon

Essentra artikelnummer:

10260296

Tillverkarens artikelnummer:

466236

946 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
2 - 199 15,9236 kr
200 + 13,8825 kr
Standardförpackning: 2

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

31,85 kr

2 x 15,9236 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bladtjocklek 8.0 mm
Totallängd 64.0 mm
Total tjocklek 16.0 mm
Total bredd 37.0 mm
Färg Svart
Allt material Glasfylld polyamid
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss